Letöltések
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
SONDEX® SondBlock
hőcserélők (SB/SBL)
SONDEX® SondBlock hőcserélőink (SB/SBL) kompakt és tartós megoldást kínálnak az agresszív közegek, szélsőséges hőmérséklet és/vagy nagy nyomás jellemezte, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Mivel a SondBlock hőcserélők nem rendelkeznek külső hatásnak kitett tömítésekkel, kiválthatják a csőköteges hőcserélőket – azonos feladatokat láthatnak el, de számos előnnyel a költségek, a méret és a teljesítmény szempontjából.
Az elszennyeződésre és eltömődésre jóval kevésbé hajlamos SondBlock hőcserélőket nem szükséges gyakran ellenőrizni és tisztítani.
A karbantartásuk és tisztításuk kevésbé idő- és helyigényes, mivel a hőcserélő valamennyi panelje könnyen eltávolítható. A lemezköteg minden oldalról hozzáférhető anélkül, hogy ez további helyigénnyel járna.
Általánosságban elmondható, hogy a tömbhőcserélők megjelenése új korszakot nyitott a hatékony hőátadásban, még a legnagyobb igényeket támasztó alkalmazások esetében is.
Tulajdonságok és előnyök
Műszaki adatok
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak
**Kérésre magasabb nyomásszintek is biztosíthatók
***Kérésre alacsonyabb hőmérséklethatárok is lehetségesek
Alkalmazások
A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.
Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:
• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
Szeretne többet megtudni?
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.