Letöltések
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
SONDEX® spirál
hőcserélők
Az iszap, a zagy, a szennyvíz, szennyeződést okozó közegek, a nagy viszkozitású folyadékok, valamint a szálas szennyeződést és szilárd anyagokat tartalmazó folyadékok kezelésére kiemelkedően alkalmas SONDEX® spirál hőcserélőink végleges megoldást jelentenek a kihívást jelentő folyadékok kezelését igénylő alkalmazások számára. Mivel a kialakításuk lehetővé teszi az ellenáramott, nagyon jó hőmérséklet-megközelítés érhető el a segítségükkel.
Mivel csőkötegek helyett spirálisan feltekercselt fémlemezeket használunk, a közeg akadálymentes áramlását lehetővé tevő csatornaköz feláldozása nélkül is kiváló hőteljesítményt tudunk elérni.
A spirállemez önmagában is hozzájárul a turbulens áramláshoz, az egycsatornás kialakítás pedig „öntisztító” mechanizmussal mérsékli az elszennyeződést. A felhalmozódó lerakódások helyi sebességnövekedést okoznak, az így kialakuló elsodró hatás pedig a legtöbb esetben elegendő a szennyeződés fellazításához. SONDEX® spirál hőcserélőnk ennek köszönhetően nagyon hosszú időn át használható karbantartás és tisztítás nélkül.
Egyes komoly kihívást jelentő közegek esetében azonban a hőcserélő gyakoribb karbantartást és tisztítást igényel. Mindezek figyelembevételével célszerszám nélkül is könnyen nyitható és csukható lengőajtóként szolgáló, szorítócsavarokkal tömített zsanéros fedeleket alakítottunk ki, amelyekkel az egész spiráltest hozzáférhetővé tehető a karbantartáshoz és tisztításhoz.
Tulajdonságok és előnyök
Műszaki adatok
*Kérésre nagyobb nyomásérték is biztosítható
Alkalmazások
SONDEX® Spiral heat exchangers
A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.
Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:
• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
Szeretne többet megtudni?
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.