Scarica
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Scambiatori di calore a piastre
SONDEX® Free Flow
I nostri scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono una scelta eccellente per applicazioni che impiegano fluidi con un elevato contenuto di particelle, tendenza allo sporcamento o ad alta viscosità. Personalizziamo ogni scambiatore di calore Free Flow in base alla specifica applicazione ed al tipo di fluido coinvolti. I canali senza punti di contatto della piastra garantiscono un flusso senza impedimenti e lunghi intervalli di pulizia.
Riscriviamo i nuovi standard grazie alle prestazioni ed affidabilità superiori che siamo in grado di offrire quando per i fluidi coinvolti (inidonei per l'impiego in scambiatori di calore convenzionali a causa della loro viscosità, della tendenza allo sporcamento e del contenuto di particelle) occorre alterare al minimo le loro caratteristiche.
Caratteristiche e vantaggi
Specifiche tecniche
* altri materiali disponibili su richiesta
applicazioni
Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici qualificati progettano gli scambiatori di calore con le dimensioni adeguate ed idonee sulla base delle informazioni e delle richieste dei clienti per poter garantire una soluzione di qualità con alte prestazioni.
I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati in conformità agli standard e ai requisiti del settore. Per dettagli specifici contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®. Per un preventivo il più accurato possibile sono necessari i seguenti dati:
• Applicazione,
• Tipo di fluido,
• Perdita di carico,
• Portata,
• Pressione di esercizio,
• Proprietà termodinamiche, Temperatura,
• Temperatura di esercizio.
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Desiderate saperne di più?
Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.