Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.
I nostri scambiatori di calore a piastre sanitari SONDEX® utilizzano materiali conformi allo standard FDA e sono progettati per l'uso in applicazioni alimentari, lattiero casearie, dei succhi e delle bevande, nonché in altre applicazioni con severi requisiti sanitari. Possediamo la profonda conoscenza dei processi e l'ampia esperienza necessarie per progettare soluzioni sanitarie ad alte prestazioni.
Abbiamo il massimo rispetto per il prodotto finale del cliente ed adottiamo tutte le misure necessarie per garantirne la massima qualità. Ogni soluzione è progettata sulla base delle specifiche fornite, al fine di assicurare le migliori condizioni per il vostro prodotto.
Caratteristiche e vantaggi
- Soluzioni con scambiatori di calore che rispettano gli stringenti requisiti sanitari dei settori e conformi agli standard FDA relativi ai materiali.
- Tecnologia delle piastre concepita per offrire la massima qualità del prodotto finale. Garantiamo il trattamento delicato del fluido durante la lavorazione con un controllo esatto della portata, dei profili di temperatura e del tempo di permanenza ottimale per tutte le applicazioni.
- Telai rivestiti o in acciaio inossidabile progettati per essere facilmente accessibili per ispezioni e interventi di manutenzione e per la pulizia rapida ed agevole, come la Pulizia in loco (CIP).
- Notevole risparmio sui consumi energetici grazie ai nostri pastorizzatori equipaggiati con sezioni di recupero in grado di recuperare sino al 95% di energia primaria.