Scarica
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
D-plate
Tecnologia
Nuovo design delle piastre progettato da Danfoss
Con l'introduzione della nuova serie D-plate, i nostri ingegneri Danfoss hanno migliorato il progetto dello scambiatore di calore a piastre. Grazie ad anni di esperienza con le tecnologie di scambio termico e a una profonda conoscenza dell'applicazione, siamo riusciti a migliorare sensibilmente la classica piastra con corrugazione a spina di pesce, ridefinendo il modo in cui pensiamo allo scambiatore di calore a piastre.
Spingendo al massimo sia le prestazioni che la durata del prodotto, la serie D-plate è una pietra miliare in fatto di innovazione e porta la tecnologia dello scambiatore di calore a piastre in una nuova era fatta di soluzioni avanzate ma, al tempo stesso, semplici.
Una volta qualcuno ha detto che ogni scambiatore di calore a piastre ispezionabili non è uguale ad un altro e che si dovrebbe sempre prestare attenzione alle funzionalità offerte. Questa è una convinzione che noi di Danfoss condividiamo, non accontentandoci mai di proporre soluzioni mediocri. Solo perché qualcosa funziona non vuol dire che non possa essere migliorata: è questo il motivo per cui non smettiamo mai di innovare. Per darti la migliore soluzione possibile.
Alte prestazioni
Abbiamo migliorato il rendimento termico delle nostre piastre fino all'11% rispetto ai classici design.
La piastra più robusta fino ad oggi
Utilizzando materiali compositi economici, longevi e rinforzati con vetro, le piastre D-plate sono in grado di sopportare PN25 con uno spessore di soli 0,3 mm.
Sistema di ancoraggio altamente intuitivo
Il nostro nuovo sistema di ancoraggio utilizza componenti realizzati da materiali compositi economici, longevi e rinforzati con il vetro, in modo da rendere la messa in funzione del pacco piastre altamente intuitiva e semplice.
Il rivoluzionario D-LockTM
Il sistema di guarnizione brevettato D-LockTM è facile da applicare: basta agganciarlo alle prese D-LockTM e resterà saldo in posizione. Il sistema è progettato in modo che nessuna parte della guarnizione sia esposta alla luce UV, prolungando di conseguenza la sua durata.
Allineamento perfetto con i blocchi angolari
Allineamento perfetto della piastra, grazie al nostro nuovo sistema di bloccaggio angolare. Gli angoli della piastra si integrano tra di loro per stabilizzare il pacco piastre ed eliminare il rischio di disallineamento.
D-plate Tecnologia
Anni di esperienza hanno ispirato continui sviluppi per consentire il design e la creazione della migliore corrugazione a spina di pesce. La corrugazione delle piastre è disponibile con diverse profondità di stampaggio e inclinazioni. Ogni variante è ottimizzata per un'applicazione specifica.
Tecnologia delle piastre SONDEX®
con corrugazione a spina di pesce
La corrugazione a spina di pesce delle piastre SONDEX® è presente nella maggior parte dei nostri scambiatori di calore a piastre. La corrugazione è concepita per garantire prestazioni termiche elevate e per sfruttare la perdita di carico disponibile nella maniera più efficiente possibile.
Caratteristiche e vantaggi
Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici qualificati progettano gli scambiatori di calore con le dimensioni adeguate ed idonee sulla base delle informazioni e delle richieste dei clienti per poter garantire una soluzione di qualità con alte prestazioni.
I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati in conformità agli standard e ai requisiti del settore. Per dettagli specifici contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®. Per un preventivo il più accurato possibile sono necessari i seguenti dati:
• Applicazione,
• Tipo di fluido,
• Perdita di carico,
• Portata,
• Pressione di esercizio,
• Proprietà termodinamiche, Temperatura,
• Temperatura di esercizio.
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Desiderate saperne di più?
Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.