Scarica
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Tecnologia delle piastre
SONDEX® Free Flow
La corrugazione delle piastre SONDEX® Free Flow è utilizzata in applicazioni che coinvolgono fluidi difficili da gestire caratterizzati da un'elevata predisposizione allo sporcamento. Particolarmente convenienti per le imprese che lavorano su campagne stagionali, le piastre Free Flow consentono un funzionamento prolungato senza la necessità di interruzioni per la pulizia degli scambiatori.
Caratteristiche e vantaggi
La corrugazione delle piastre SONDEX® Free Flow è concepita per trattare fluidi non adatti a scambiatori di calore tradizionali a causa dell’alta viscosità, del contenuto di fibre e particelle o del rischio elevato di sporcamento.
Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici qualificati progettano gli scambiatori di calore con le dimensioni adeguate ed idonee sulla base delle informazioni e delle richieste dei clienti per poter garantire una soluzione di qualità con alte prestazioni.
I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati in conformità agli standard e ai requisiti del settore. Per dettagli specifici contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®. Per un preventivo il più accurato possibile sono necessari i seguenti dati:
• Applicazione,
• Tipo di fluido,
• Perdita di carico,
• Portata,
• Pressione di esercizio,
• Proprietà termodinamiche, Temperatura,
• Temperatura di esercizio.
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Desiderate saperne di più?
Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.