Danfoss SONDEX®

Scambiatori di calore

Scambiatori di calore a piastre
completamente saldate SONDEX® (SAW)

I nostri scambiatori di calore a piastre completamente saldate (SAW) SONDEX® permettono un trasferimento di calore ad alta efficienza e sono principalmente progettati per l'uso in applicazioni che coinvolgono fluidi aggressivi e di complessa gestione unitamente a temperature di esercizio elevate.

Gli scambiatori di calore a piastre completamente saldate possono conseguire approcci termici molto stretti grazie al flusso in controcorrente pura. Grazie alle dimensioni ridottissime e alla loro compattezza rappresentano una soluzione perfetta per applicazioni che richiedono un prodotto completamente saldato, come uno scambiatore di calore a fascio tubiero o a blocchi, ma senza i volumi e gli ingombri che contraddistinguono questi ultimi. Un prodotto che risponde perfettamente alle specifiche del servizio rappresenta sempre la soluzione ottimale.

Nella propria categoria, la nostra serie di soluzioni completamente saldate supera in ogni aspetto gli scambiatori di calore a fascio tubiero e offre tutti i vantaggi dello scambiatore di calore con guarnizioni oltre a un incremento della vita utile dell'apparecchiatura.

 

Caratteristiche e vantaggi

  • Unità compatte e convenienti, leggere e dall'ingombro minimo, ma in grado di assicurare un trasferimento di calore ad alta efficienza grazie ad un flusso in controcorrente pura.
  • Le soluzioni prive di guarnizioni prevedono un pacco piastre completamente saldato in grado di operare a pressioni e temperature molto elevate. I rischi di perdite vengono drasticamente ridotti grazie allo scambiatore di calore completamente saldato.
  • Le piastre del pacco piastre completamente saldato sono realizzate in materiali altamente resistenti capaci di resistere anche alle condizioni di esercizio più estreme.

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN32 a DN50
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Materiale piastre: AISI 304/316, SMO, titanio*
  • Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)
  • Temperature di esercizio da -30 a 300 °C (da 14 a 572 °F)

* altri materiali disponibili su richiesta

 

applicazioni

  • Industria HVAC
  • Industria della refrigerazione
  • Industria della cellulosa e della carta
  • Industria pesante
  • Industria mineraria
  • Industria petrolchimica
  • Industria chimica
  • Industria farmaceutica
Faq

Quale modello di scambiatore è quello che fa al mio caso?

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici qualificati progettano gli scambiatori di calore con le dimensioni adeguate ed idonee sulla base delle informazioni e delle richieste dei clienti per poter garantire una soluzione di qualità con alte prestazioni.

Quali certificazioni sono disponibili per gli scambiatori di calore?

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati in conformità agli standard e ai requisiti del settore. Per dettagli specifici contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.

Dove posso reperire un listino prezzi?

Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.

Come posso richiedere un preventivo?

Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®. Per un preventivo il più accurato possibile sono necessari i seguenti dati:

• Applicazione,
• Tipo di fluido,
• Perdita di carico,
• Portata,
• Pressione di esercizio,
• Proprietà termodinamiche, Temperatura,
• Temperatura di esercizio.

Scarica

Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.

Desiderate saperne di più?

Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.

Contattaci