Danfoss SONDEX®

Scambiatori di calore

Back to products

Scambiatori di calore
SONDEX® SondBlock

I nostri scambiatori di calore SONDEX® SondBlock (SB/SBL) rappresentano soluzioni compatte e durevoli per applicazioni impegnative che comportano l'uso di fluidi aggressivi, temperature estreme e/o pressioni elevate. Poiché gli scambiatori di calore SondBlock non hanno guarnizioni a vista, possono sostituire gli scambiatori di calore a fascio tubiero nelle stesse applicazioni, offrendo numerosi vantaggi in termini di costo, dimensioni e prestazioni.

Gli scambiatori di calore SondBlock sono meno soggetti a sporcamento e intasamento e richiedono soltanto ispezioni e manutenzioni occasionali.

La manutenzione e la pulizia richiedono meno tempo e spazio, poiché tutti i piastroni dello scambiatore di calore possono essere rimossi facilmente. L'intero pacco piastre è accessibile da ogni lato senza necessità di spazio aggiuntivo.

Gli scambiatori di calore Block segnano l'inizio di una nuova era nel trasferimento efficiente del calore, anche per le applicazioni più complesse.

 

Caratteristiche e vantaggi

  • Perfetti come condensatori configurabili per la gestione di servizi con o senza sottoraffreddamento del condensato. Gli scambiatori di calore SondBlock sono inoltre un'ottima soluzione come riscaldatori a vapore o ribollitori per servizi non ciclici, con un controllo stabile e poco reattivo del vapore.
  • Uno scambiatore di calore molto resistente che eccelle nella gestione di fluidi aggressivi e dello sporcamento. Capace di gestire fluidi aggressivi su entrambi i lati, è la soluzione perfetta per le raffinerie di greggio e gli impianti petrolchimici. La scelta migliore per i servizi più impegnativi.
  • Maggiore produzione grazie all'operatività prolungata dello scambiatore di calore. Fabbisogno minimo di manutenzione e assistenza I pannelli laterali rimovibili consentono un accesso rapido e semplice al pacco piastre per l'ispezione e la pulizia.

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN50 a DN1000
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Piastre realizzate in AISI 304/316, titanio*
  • Materiali di rivestimento: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
  • Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)**
  • Temperature di esercizio da -20 a 300 °C (da -40 a 572 °F)***

* altri materiali disponibili su richiesta

** Livelli superiori di pressione disponibili su richiesta

*** Temperature inferiori disponibili su richiesta

 

applicazioni

  • Industria HVAC
  • Industria della cellulosa e della carta
  • Industria pesante
  • Industria mineraria
  • Industria petrolchimica
  • Industria chimica
  • Produzione di gas e petrolio
  • Riscaldatori a vapore e ribollitori
  • Condensatori parziali senza sottoraffreddamento del condensato
  • Condensatori parziali con sottoraffreddamento del condensato
Faq

Quale modello di scambiatore è quello che fa al mio caso?

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici qualificati progettano gli scambiatori di calore con le dimensioni adeguate ed idonee sulla base delle informazioni e delle richieste dei clienti per poter garantire una soluzione di qualità con alte prestazioni.

Quali certificazioni sono disponibili per gli scambiatori di calore?

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati in conformità agli standard e ai requisiti del settore. Per dettagli specifici contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.

Dove posso reperire un listino prezzi?

Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.

Come posso richiedere un preventivo?

Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®. Per un preventivo il più accurato possibile sono necessari i seguenti dati:

• Applicazione,
• Tipo di fluido,
• Perdita di carico,
• Portata,
• Pressione di esercizio,
• Proprietà termodinamiche, Temperatura,
• Temperatura di esercizio.

Scarica

Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.

Desiderate saperne di più?

Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.

Contattaci