Scarica
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Scambiatori di calore
a spirale SONDEX®
Assolutamente perfetti per fanghi, fanghiglie, acque reflue, con elevato sporcamento, liquidi ad alta viscosità e liquidi contenenti fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi problematici. La progettazione consente un flusso in controcorrente che rende possibile ottenere approcci termici molto stretti.
Utilizzando lamiere di metallo arrotolate al posto dei fasci di tubi, possiamo ottenere prestazioni termiche molto elevate senza compromettere e rinunciare all'ampiezza voluta dei canali che consente il flusso libero senza ostacoli del fluido.
Le lamiere avvolte a spirale contribuiscono inoltre a generare un flusso turbolento, e l'esecuzione con un canale unico permette di ridurre lo sporcamento con un meccanismo autopulente. L'accumulo di depositi determina aumenti localizzati della velocità, creando una abrasione ed una sollecitazione di taglio sufficiente, nella maggior parte dei casi, a disperdere gli accumuli. Ciò consente ai nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® di funzionare a lungo senza richiedere manutenzione né pulizia.
Alcuni fluidi, tuttavia, sono particolarmente problematici da comportare per lo scambiatore frequenti interventi di manutenzione e di pulizia. A questo scopo, abbiamo progettato dei fondi piani incernierati con morsetti a C per poter disporre di un'apertura a battente che si azioni con grande semplicità e senza l'uso di attrezzi speciali, consentendo l'accesso all'intera spirale per ispezioni ed interventi di pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Specifiche tecniche
* Pressioni superiori disponibili su richiesta
applicazioni
SONDEX® Spiral heat exchangers
La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici qualificati progettano gli scambiatori di calore con le dimensioni adeguate ed idonee sulla base delle informazioni e delle richieste dei clienti per poter garantire una soluzione di qualità con alte prestazioni.
I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati in conformità agli standard e ai requisiti del settore. Per dettagli specifici contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®.
Contattare l'ufficio vendite locale SONDEX®. Per un preventivo il più accurato possibile sono necessari i seguenti dati:
• Applicazione,
• Tipo di fluido,
• Perdita di carico,
• Portata,
• Pressione di esercizio,
• Proprietà termodinamiche, Temperatura,
• Temperatura di esercizio.
Su che cosa desiderate ricevere ulteriori informazioni? Potete trovare le informazioni generali sui nostri prodotti nelle brochure, nelle schede inserite all'interno delle specifiche tecniche e nei diversi manuali di istruzione.
Desiderate saperne di più?
Contattateci oggi stesso per scoprire come Danfoss può contribuire a migliorare la vostra attività.