Danfoss SONDEX®

Warmtewisselaars

Gesoldeerde platenwarmtewisselaars (XB/SL)

De gesoldeerde warmtewisselaars van Danfoss en SONDEX® (XB/SL) zijn gecombineerd in één productaanbod zodat we voor elke toepassing een geschikte warmtewisselaar hebben. De duurzame, permanent afgedichte warmtewisselaars beschikken over geavanceerde technologie en superieure veiligheidsvoorzieningen, zodat u het allerbeste in warmteoverdracht krijgt, met minimale operationele kosten.

Onze gesoldeerde platenwarmtewisselaars (XB/SL) vormen een compacte en flexibele oplossing met bijzonder efficiënte prestaties voor uw toepassingen met hoge druk of extreme temperaturen.

 

Kenmerken en voordelen

  • Lage operationele kosten, een laag hold-upvolume en hoge prestaties zorgen dat onze gesoldeerde warmtewisselaars de beste keuze voor talloze toepassingen zijn. Verlaag uw kosten en verhoog uw winst met behulp van onze gesoldeerde warmtewisselaars.
  • De permanent afgedichte warmtewisselaars vormen een duurzame oplossing met een lange levensduur. "Enjoy peace of mind" die u dankzij een dubbelwandig ontwerp krijgt, omdat dit de beste bescherming biedt tegen lekkage.
  • Met de bewezen fishbone technologie met energieoptimalisatie of de revolutionaire Micro Plate™-technologie; het gecombineerde productaanbod van Danfoss en SONDEX® biedt het beste in gesoldeerde warmteoverdrachtoplossingen.

Technische specificaties

  • Aansluitingen van ¾” schroefdraad BSP/NPT tot flens DN150
  • Gesoldeerde materialen: Koper, koper+ of roestvrij staal
  • Plaat materialen: AISI 316*
  • Plaathoogte van 0,202 m tot 1 m (0,66 – 3,3 ft)
  • Debiet tot 150 m3/h (661 gallon/min)
  • Werkdruk tot 40 bar (580 psi)
  • Werktemperatuur van -196 °C tot 225 °C (-321 °F tot 437 °F)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

 

toepassingen

  • HVAC-industrie
  • Zuivel-/voedingsmiddelen-/drankenindustrie
  • Koelindustrie
  • Toepassingen met verdampers en condensors
  • Verwarming op zonne-energie
  • Olie-eenheden
  • Warmteherwinning
  • Motorkoeling
  • Verdamping en condensvorming
  • Stoomkoelers
  • Absorptiesystemen
  • Huishoudelijke warmwaterinstallaties
  • Proceskoeling
  • Koeling van hydraulische olie
  • Laserkoeling
  • Waterkoeling en -verwarming

Platenwarmtewisselaars met Micro Plate™-technologie

Introductie tot het concept en werkingsprincipe van de Micro Plate™-warmtewisselaars

Introductie tot Micro Plates™

Stripverhaal waarin de werking van de Micro Plate™-warmtewisselaars worden uitgelegd

Faq

Welke warmtewisselaar is voor mij het beste?

De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.

Welke certificaten zijn er beschikbaar voor warmtewisselaars?

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Waar kan ik een prijslijst vinden?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Hoe ontvang ik een offerte?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:

• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.

Downloads

Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.

Wilt u meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.

Contact