Downloads
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
SONDEX®
-zoetwaterbereiders
Onze SONDEX®-zoetwaterbereiders produceren huishoudelijk, proces- en zelfs drinkwater door zeewater te verdampen. De damp van verdampt zeewater wordt gecondenseerd en gefilterd, waardoor er water overblijft dat chemisch kan worden gezuiverd als het als drinkwater moet wordt gebruikt.
Wanneer er geen of weinig zoet water beschikbaar is, bijvoorbeeld op vaartuigen, platforms en booreilanden, moet het water op een andere manier worden geproduceerd. Voor de scheepvaart en offshore is het essentieel om vers water te kunnen produceren. Onze SONDEX®-zoetwaterbereiders zijn gebaseerd op twee of meer platenpakketten van titanium, die fungeren als verdampers en condensors.
Kenmerken en voordelen
Technische specificaties
toepassingen
De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:
• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Wilt u meer weten?
Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.