Downloads
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
SONDEX®
-plaatcondensors
Onze SONDEX®-plaatcondensors zijn perfect voor speciale toepassingen waar gewone platenwarmtewisselaars ontoereikend zijn. Ze kunnen grote hoeveelheden dampen verwerken en hebben een grote inlaat voor de dampen. Samen met de korte residentietijd ontstaan hierdoor de optimale voorwaarden voor condensatie, zelfs bij verdampingstoepassingen met een lage druk.
Toepassingen die feilloos onder de condensatievoorwaarden moeten werken, kunnen eenvoudig worden beheerd met onze aangepaste standaard, semi-welded en gesoldeerde SONDEX®-condensoroplossingen. Bij gebruik in verdampingstoepassingen met een lage druk is ons gespecialiseerde ontwerp van de condensorplaat geschikt voor gebruik met grote hoeveelheden dampen, terwijl de platen hun warmteopbrengst behouden.
Kenmerken en voordelen
Technische specificaties
*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar
toepassingen
Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?
De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:
• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Wilt u meer weten?
Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.