Downloads
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
SONDEX® Free Flow
-platenwarmtewisselaars
Onze SONDEX® Free Flow-platenwarmtewisselaars zijn ideaal voor toepassingen waarbij media met een hoge deeltjesinhoud, de neiging om snel te vervuilen of een hoge viscositeit worden gebruikt. We passen elke Free Flow-warmtewisselaar aan uw toepassing en type media aan. De contactloze plaatkanalen zorgen voor een ongehinderde stroming en lange intervallen tussen reinigen.
We zetten een nieuwe norm dankzij verbeterde prestaties en betrouwbaarheid bij media die voorzichtig moeten worden behandeld en die niet geschikt zijn voor normale warmtewisselaars vanwege hun viscositeit, neiging tot vervuiling of deeltjesinhoud.
Kenmerken en voordelen
Technische specificaties
*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar
toepassingen
Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?
De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:
• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Wilt u meer weten?
Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.