Downloads
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
D-plate
technology
Nieuw plaatontwerp van Danfoss
Onze Danfoss engineers hebben het ontwerp van warmtewisselaarplaten verbeterd en dat ziet u terug in de nieuwe D-plaatserie. Op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van warmteoverdrachtstechnologie en een grondige kennis van toepassingen hebben we significante verbeteringen aan de traditionele Fishbone-platen doorgevoerd. Daarmee hebben we het concept van warmtewisselaarplaten opnieuw gedefinieerd.
Door optimalisatie van de prestaties en levensduur van het product vormt de D-plaatserie een mijlpaal in innovatie en gaat de technologie voor platenwarmtewisselaars een heel nieuw tijdperk binnen van geavanceerde- en, tegelijkertijd ook, eenvoudige oplossingen.
Iemand zei ooit dat niet alle pakking-platenwarmtewisselaars gelijk zijn en dat u altijd goed moet letten op de specifieke kenmerken van elk product. Dat is een mening die we bij Danfoss delen en het is de reden dat we nooit genoegen nemen met middelmatige oplossingen. Als iets werkt betekent dat niet dat er geen verbetering mogelijk is en daarom blijven we altijd innoveren om u de optimale oplossing te bieden.
Krachtige prestaties
We hebben de thermische prestaties van onze platen met tot wel 10% weten te verbeteren vergeleken met ons normale plaatontwerp.
De sterkeste plaat tot nu toe
Tot wel 25% dunnere platen met D-plate technologie vergeleken met onze normale platen in dezelfde drukklasse. Onze diagonale versterkingen gemaakt van kost efficiënte, duurzame, met glas versterkte, composieten zorgen ervoor dat de D-platen zeer sterk zijn.
Uiterst intuïtief ophangsysteem
Ons nieuwe ophangsysteem maakt gebruik van een component van kosteneffectief, duurzaam, met glas versterkt composietmateriaal, wat het onderhoud van het platenpakket uiterst intuïtief en eenvoudig maakt.
Revolutionaire D-LockTM
Het gepatenteerde D-LockTM pakkingsysteem is eenvoudig aan te brengen. Het klikt de pakking vast in de D-LockTM houder en houdt de pakking stevig in positie. Het systeem is zo ontworpen dat geen enkel deel van de pakking wordt blootgesteld aan uv-licht, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Perfecte plaatuitlijning met hoekvergrendelingen
Perfecte plaatuitlijning dankzij ons nieuwe hoekvergrendelingssysteem. De plaathoeken sluiten perfect op elkaar aan om het platenpakket te stabiliseren en de kans op vervorming te elimineren.
Jarenlange ervaring heeft geleid tot innovatieve upgrades en uiteindelijk het ultieme ontwerp van de fishbone plaat. Het plaatpatroon is verkrijgbaar in verschillende drukdiepten, patronen en hoeken. Elke variant is geoptimaliseerd voor een bepaalde toepassing.
Technologie van de SONDEX®
-Fishbone platen
De technologie met fishbone patroon van onze SONDEX®-platen wordt in vrijwel al onze platenwarmtewisselaars gebruikt. Het patroon biedt een hoge warmteopbrengst, terwijl het toegestane drukverschil zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.
Kenmerken en voordelen
Hoe werkt een SONDEX®-platenwarmtewisselaar?
De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:
• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Wilt u meer weten?
Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.