Downloads
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Micro PlateTM-technologie
De revolutionaire Danfoss Micro Plate™-patroontechnologie wordt vooral gebruikt bij onze gesoldeerde platenwarmtewisselaars en vormen een rendabele optie met hoge prestaties voor toepassingen met stadsverwarming.
Onze warmtewisselaars met geavanceerde Micro Plate™-technologie bieden efficiëntie en prestaties van de volgende generatie, zodat u meer uit uw toepassingen voor stadsverwarming en -koeling haalt.
Kenmerken en voordelen
Platenwarmtewisselaars met Micro Plate™-technologie
Introductie tot het concept en werkingsprincipe van de Micro Plate™-warmtewisselaars
Micro Plates™ zijn de volgende stap in het op de toepassing gerichte ontwerp van warmtewisselaars met hoge prestaties; het is een revolutionaire technologie die speciaal voor oplossingen met stadsverwarming is gecreëerd.
Introductie tot Micro Plates™
Stripverhaal waarin de werking van de Micro Plate™-warmtewisselaars worden uitgelegd
De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:
• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Wilt u meer weten?
Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.