Danfoss SONDEX®

Warmtewisselaars

SONDEX® fully welded
platenwarmtewisselaars (SAW)

Onze SONDEX® fully welded platenwarmtewisselaars (SAW) zorgen voor een zeer efficiënte warmteoverdracht en zijn vooral ontworpen voor gebruik in toepassingen met agressieve, veeleisende media en hoge procestemperaturen.

De fully welded platenwarmtewisselaars kunnen de temperatuur zeer nauwkeurig naderen door het werkelijke tegenstroomontwerp. Ze zijn zeer klein en compact en de perfecte oplossing voor toepassingen waarbij een fully welded product nodig is, zoals een plate & shell warmtewisselaar of een block-type warmtewisselaar, maar zonder de grote capaciteit van die warmtewisselaars. Een product dat perfect is afgestemd op de specificaties van de werkzaamheden is altijd de beste oplossing.

Onze fully welded warmtewisselaars presteren in hun klasse op elk gebied veel beter dan shell & tube warmtewisselaars en ze bieden alle voordelen en de duurzaamheid van een pakkingwarmtewisselaar.

 

Kenmerken en voordelen

  • Deze zeer compacte, rendabele units nemen minimale vloerruimte in beslag en zijn licht, terwijl ze tegelijkertijd een zeer efficiënte warmteoverdracht bieden, dankzij het tegenstroomontwerp.
  • De pakkingvrije oplossingen hebben een fully welded platenpakket zodat ze bij zeer hoge druk- en temperatuurwaarden kunnen werken. Het risico van lekkage neemt sterk af met een fully welded warmtewisselaar.
  • De platen in het fully welded platenpakket zijn gemaakt van zeer sterke materialen die zelfs tegen de meest extreme werkomstandigheden bestand zijn.

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN32 tot en met DN50
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Plaat materialen: AISI 304/316, SMO, titanium*
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi)
  • Werktemperatuur -30 °C tot 300 °C (14 °F tot 572 °F)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

 

toepassingen

  • HVAC-industrie
  • Koelindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Heavy industrie
  • Mijnbouwindustrie
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie
  • Farmaceutische industrie
Faq

Welke warmtewisselaar is voor mij het beste?

De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.

Welke certificaten zijn er beschikbaar voor warmtewisselaars?

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Waar kan ik een prijslijst vinden?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Hoe ontvang ik een offerte?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:

• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.

Downloads

Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.

Wilt u meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.

Contact