Danfoss SONDEX®

Warmtewisselaars

SONDEX® plate & shell
warmtewisselaar (SPS)

Onze SONDEX® plate & shell warmtewisselaars (SPS) zijn perfect voor toepassingen met condensatie en stoomverwarming. Een fully welded platenpakket zorgt dat de warmtewisselaars zeer geschikt zijn voor gebruik met agressieve media en hoge druk- en temperatuurwaarden. Ze nemen minder ruimte in beslag en zijn veel lichter, waardoor ze een goed alternatief vormen voor de shell & tube warmtewisselaars.

SONDEX® plate & shell warmtewisselaars (SPS) combineren de sterke punten van shell & tube warmtewisselaars en platenwarmtewisselaars, omdat ze de hoge werkdruk en -temperatuur van de eerste koppelen aan de hoge efficiëntie van de tweede. Onze plate & shell warmtewisselaars bieden het beste uit twee werelden, met ongeëvenaarde prestaties voor uiteenlopende toepassingen, vooral bij toepassingen met dampcondensatie.

 

Kenmerken en voordelen

  • Een zeer gemakkelijk aan te passen warmtewisselaar. Een uitstekende keuze voor gebruik bij condensatietoepassingen, vooral bij toepassingen zonder condensaatnakoeling. Ze zijn ook perfect te gebruiken als stoomverwarmers voor schone vloeistoffen, gedemineraliseerd water en schone thermische oliën.
  • De warmtewisselaar is zeer goed bestand tegen thermische schokken en tegen thermische en drukvermoeidheid, waardoor deze warmtewisselaar zeer geschikt is voor cyclische toepassingen en andere toepassingen met plotselinge, grote temperatuurschommelingen.
  • Verkrijgbaar in vastgeschroefd en fully welded ontwerp. De fully welded uitvoeringen zijn beter bestand tegen hogere temperatuur- en drukwaarden dan de geschroefde uitvoeringen, maar ze kunnen niet worden geopend voor reiniging. Dat kan met CIP-systemen (Cleaning in Place) worden gedaan.

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN25 tot en met DN300
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Platen gemaakt van AISI 304/316, titanium*
  • Shell materialen: Koolstofstaal, roestvrij staal
  • Werkdruk tot 40 bar (580 psi)
  • Werktemperatuur -10 °C tot 250 °C (50 °F tot 482 °F) voor geschroefde uitvoeringen (tot 400 °C (752 °F) voor fully welded uitvoeringen)

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

 

toepassingen

  • HVAC-industrie
  • Scheepvaart-/offshore-industrie
  • Zuivel-/voedingsmiddelen-/drankenindustrie
  • Suikerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Koelindustrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Heavy industrie
  • Mijnbouwindustrie
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie
  • Condensatie
  • Stoomverwarming
  • Oliekoelers
  • Gasverwarmers/-koelers

Hoe werkt een SONDEX® plate & shell warmtewisselaar?

Faq

Welke warmtewisselaar is voor mij het beste?

De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.

Welke certificaten zijn er beschikbaar voor warmtewisselaars?

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Waar kan ik een prijslijst vinden?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Hoe ontvang ik een offerte?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:

• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.

Downloads

Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.

Wilt u meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.

Contact