Danfoss SONDEX®

Warmtewisselaars

SONDEX® SondBlock
-warmtewisselaars (SB/SBL)

Onze SONDEX® SondBlock-warmtewisselaars (SB/SBL) zijn compacte, duurzame oplossingen voor veeleisende toepassingen met agressieve media, extreme temperaturen en/of een hoge druk. De SondBlock-warmtewisselaars hebben geen pakkingen die blootliggen, dus ze kunnen als vervanging van shell & tube warmtewisselaars dienen en dezelfde toepassingen uitvoeren. Daarnaast bieden ze talloze voordelen op het gebied van kosten, omvang en prestaties.

SondBlock-warmtewisselaars zijn minder gevoelig voor vervuiling en verstopping en hoeven slechts af en toe te worden geïnspecteerd en gereinigd.

Onderhoud en reiniging nemen minder tijd en ruimte in beslag, omdat alle panelen op de warmtewisselaar eenvoudig kunnen worden verwijderd. Het volledige platenpakket is aan alle kanten toegankelijk, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is.

Blokwarmtewisselaars betekenen het begin van een nieuw tijdperk in efficiënte warmteoverdracht, zelfs bij veeleisende toepassingen.

 

Kenmerken en voordelen

  • Ze zijn perfect als condensors die kunnen worden geconfigureerd voor gebruik bij toepassingen met of zonder condensaatnakoeling. SondBlock-warmtewisselaars zijn ook de juiste keuze voor gebruik als stoomverwarmers of herverdampers voor niet-cyclische toepassingen en een soepel en stabiel regelsysteem voor stoom.
  • Een zeer duurzame warmtewisselaar die zonder problemen agressieve en vervuilende media kan verwerken. En omdat agressieve media aan beide zijden kunnen worden verwerkt, is dit ook de ideale oplossing voor raffinaderijen van ruwe aardolie en petrochemische fabrieken. Een bijzonder goede keuze voor de meest veeleisende toepassingen.
  • Een hogere productie door de langere inzetduur van de warmtewisselaar. Zeer lage onderhouds- en servicevereisten. Verwijderbare zijpanelen bieden snel en eenvoudig toegang tot het platenpakket voor inspectie en reiniging.

Technische specificaties

  • Aansluitingen van DN50 tot en met DN1000
  • (Frames ontworpen volgens FEA en PED 2014/68/EU (EN13445) en ASME sec VIII, Div. 1 bouwnormen)
  • Platen gemaakt van AISI 304/316, titanium*
  • Shell materialen: Koolstofstaal, roestvrij staal
  • Werkdruk tot 25 bar (363 psi)**
  • Werktemperatuur -20 °C tot 300 °C (-40 °F tot 572 °F)***

*andere materialen zijn op verzoek verkrijgbaar

**Hogere drukwaarden op verzoek verkrijgbaar

***Lagere temperaturen op verzoek verkrijgbaar

 

toepassingen

  • HVAC-industrie
  • Pulp- en papierindustrie
  • Heavy industrie
  • Mijnbouwindustrie
  • Petrochemische industrie
  • Chemische industrie
  • Olie- en gasproductie
  • Stoomverwarmers en herverdampers
  • Partiële condensors zonder condensaatnakoeling
  • Partiële condensors met condensaatnakoeling
Faq

Welke warmtewisselaar is voor mij het beste?

De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.

Welke certificaten zijn er beschikbaar voor warmtewisselaars?

Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Waar kan ik een prijslijst vinden?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.

Hoe ontvang ik een offerte?

Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:

• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.

Downloads

Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.

Wilt u meer weten?

Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.

Contact