Downloads
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
SONDEX®
-spiraalwarmtewisselaars
Onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zijn bijzonder geschikt voor slib, slurry's, afvalwater, vervuilende stoffen, vloeistoffen met een hoge viscositeit en vloeistoffen met vezels en vaste deeltjes, en dé oplossing voor toepassingen waarbij lastige vloeistoffen moeten worden behandeld. In het ontwerp is een tegenstroom mogelijk, waardoor de juiste temperatuur zeer nauwkeurig kan worden benaderd.
We gebruiken opgerolde metalen platen in plaats van buizen, waardoor we een zeer hoge warmteopbrengst kunnen bereiken, inclusief de kanaalgroef die de media ongehinderd laat stromen.
De spiraal zelf draagt ook bij aan de turbulente stroming en het ontwerp met een enkel kanaal zorgt dat vervuiling wordt weggehaald met een zelfreinigend mechanisme. Verzamelde afzettingen kunnen de snelheid verhogen, waardoor er een schurend effect ontstaat en de opgebouwde vervuiling in de meeste gevallen loskomt. Dat betekent dat onze SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars zeer lang achter elkaar zonder tussentijds onderhoud of reiniging kunnen worden gebruikt.
Sommige media zijn echter zo lastig om mee te werken dat de warmtewisselaar vaker moet worden onderhouden en gereinigd. Daarom hebben we scharnieren gebruikt die met C-klemmen zijn afgedekt, waardoor de deur eenvoudig zonder gereedschap naar buiten kan worden geopend en gesloten en u voor inspectie en reiniging toegang tot de volledige spiraal hebt.
Kenmerken en voordelen
Technische specificaties
*Hogere drukwaarden op verzoek verkrijgbaar
toepassingen
SONDEX®-spiraalwarmtewisselaars
De juiste warmtewisselaar voor u is afhankelijk van veel factoren. Onze vakkundige sales engineers ontwikkelen een warmtewisselaar met de juiste afmetingen en specificaties op basis van uw input en vereisten, zodat u een hoogwaardige oplossing krijgt die optimaal presteert.
Onze warmtewisselaars zijn goedgekeurd en gecertificeerd volgens de normen en vereisten binnen de industrie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor.
Neem contact op met uw plaatselijke SONDEX®-verkoopkantoor. Voor een nauwkeurige offerte hebben we de volgende gegevens nodig:
• Toepassing,
• Type media,
• Drukverschil,
• Flow rate,
• Werkdruk,
• Thermodynamische eigenschappen, Temperatuur,
• Werktemperatuur.
Waar wilt u meer over weten? U vindt algemene informatie over onze producten in brochures, in de technische specificaties op gegevensbladen en diverse instructies in handleidingen.
Wilt u meer weten?
Neem vandaag nog contact met ons op; dan vertellen wij u graag welke voordelen Danfoss uw bedrijf kan bieden.