Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Razem oferujemy dwukrotnie większą wiedzę
na temat zastosowań oraz skupiamy się na potrzebach klienta
W lipcu 2016 roku firma Danfoss nabyła pełne prawo własności spółki Sondex. Połączenie fachowej wiedzy dwóch firm o silnej pozycji na rynku umożliwiło stworzenie jeszcze bardziej niezawodnego partnera w zakresie wymienników ciepła.
W styczniu 2018 roku firma Sondex przekształciła się w markę produktów i stała się częścią Danfoss. Marka SONDEX® trafiła do jednego z najobszerniejszych portfeli produktów na rynku.
Dzięki naszej ofercie produktów ze światowej czołówki oraz najnowocześniejszej technologii możemy zawsze oferować doskonałe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.
Nasze połączone działy sprzedaży działają równolegle obok siebie. Jesteśmy dumni z tego, że możemy stale dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości.
Cieszymy się, że możemy powitać Cię w naszym świecie dostosowanych do potrzeb, wysokowydajnych rozwiązań w zakresie wymiany ciepła i mamy nadzieję, że będziemy wspólnie kontynuować naszą współpracę.
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Danfoss ensured the right pool temperature during the European Championship 2017
Reduced energy consumption with new, optimized heat exchanger plates
SONDEX® raises the standard in Brazil
New in-voyage ballast water treatment with Danfoss and Bawat
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.