Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Lutowane płytowe
wymienniki ciepła (XB/SL)
Połączyliśmy rozwiązania Danfoss i SONDEX® w jedną ofertę lutowanych wymienników ciepła, dzięki czemu możemy dostarczyć produkty do wszystkich zastosowań. Wytrzymałe wymienniki ciepła wykorzystują zaawansowaną technologię i gwarantują wyjątkowe bezpieczeństwo, zapewniając najbardziej efektywną wymianę ciepła przy minimalnych kosztach operacyjnych.
Nasze lutowane płytowe wymienniki ciepła (XB/SL) oferują kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o bardzo efektywnej pracy w zastosowaniach wysokociśnieniowych lub w ekstremalnych temperaturach.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
*inne materiały dostępne na zamówienie
Aplikacje
Płytowe wymienniki ciepła z technologią Micro Plate™
Podstawowe informacje na temat koncepcji i zasady działania wymienników ciepła Micro Plate™
Podstawowe informacje na temat płyt Micro Plate™
Animacja objaśniająca działanie wymienników ciepła Micro Plate™
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.