Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Destylatory wody słodkiej SONDEX®
Destylatory wody słodkiej SONDEX® są przeznaczone do produkcji wody użytkowej, procesowej, a nawet pitnej poprzez odparowanie wody morskiej. Para z odparowanej wody morskiej jest skraplana i filtrowana w celu otrzymania słodkiej wody, którą można następnie oczyścić chemicznie, jeśli ma być przeznaczona do picia.
Gdy zasoby słodkiej wody są ograniczone lub niedostępne, na przykład na pokładzie statków czy platform, potrzeba jej produkcji staje się oczywista. Możliwość produkcji słodkiej wody na żądanie ma pierwszorzędne znaczenie w przemyśle morskim i przybrzeżnym. Nasze destylatory wody słodkiej SONDEX® bazują na co najmniej dwóch pakietach płyt tytanowych, które działają jako parowniki i skraplacze.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
Aplikacje
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.