Skraplacze płytowe SONDEX® stanowią doskonały wybór do specjalnych procesów skraplania płynów, gdy standardowe płytowe wymienniki ciepła nie mogą być zastosowane. Te wymienniki, zaprojektowane z myślą o dużych objętościowych przepływach pary grzejnej, posiadają króćce wlotowe o zwiększonej średnicy. W połączeniu z krótkim czasem przebywania płynów w wymienniku, oznacza to optymalne warunki skraplania – nawet w przypadku pracy w warunkach obniżonego ciśnienia roboczego.
Standardowe procesy skraplania płynów mogą być z łatwością realizowane w innych typach wymienników SONDEX® - płytowych uszczelkowych, kasetowych lub lutowanych. Jednakże w przypadku warunków obniżonego ciśnienia pary lepiej sprawdzają się nasze płytowe skraplacze o specjalnej konstrukcji, które są zaprojektowane do przepływów z dużymi objętościami pary przy zachowaniu wysokiej sprawności cieplnej układu.
Cechy i korzyści
Zaprojektowane specjalnie do wymagających zastosowań skraplania, które wykorzystują ze specjalnej asymetrycznej konstrukcji płyt, niedostępnej w zwykłych wymiennikach ciepła.
Poznaj wysoką sprawność cieplną wymienników SONDEX® i ciesz się spokojem ducha dzięki idealnemu przepływowi turbulentnemu, który zmniejsza odkładanie się osadów.
Specjalna konstrukcja płyty Multi-Gap może znacznie obniżyć zużycie energii w przypadku skraplania, gdy przepływy różnią się objętością.
Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Aplikacje
- Przemysł cukrowniczy
- Przemysł spożywczy
- Produkcja biogazu
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł ciężki
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny
- Przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
- Przyłącza mediów: od DN200 do DN800
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
- Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT*
- Wysokość płyt: do 2,3 m
- Natężenie przepływu: do 800 m3/h
- Ciśnienie robocze: do 10 bar
- Temperatury pracy: od -20°C do 180°C
*inne materiały dostępne na zamówienie
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | A world of heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 lut, 2024 | 7.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Niemiecki | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francuski | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Węgierski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Angielski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Duński | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chiński (CN) | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
Ulotka | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 5.7 MB | |
Ulotka | Heat exchangers for the power industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 5.4 MB | |
Ulotka | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 7.8 MB | |
Ulotka | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB | |
Instrukcja obsługi | Uszczelkowe i kasetowe Płytowe wymienniki ciepła | Polski | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Lutowane wymienniki ciepła
Działanie i sprawność płytowego lutowanego wymiennika ciepła (PLWC) zostały sprawdzone w ciągu 30 lat ciągłego rozwoju mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Spiralne wymienniki ciepła
Nasze spiralne wymienniki ciepła SONDEX® spiralne są doskonałym rozwiązaniem do obsługi wymagających cieczy, takich jak osady, szlam, ścieki, zanieczyszczenia, ciecze o wysokiej lepkości oraz ciecze zawierające włókna i ciała stałe. Konstrukcja pozwala na przepływ przeciwprądowy, co umożliwia zastosowanie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy obydwoma czynnikami w wymienniku ciepła.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła
Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła SONDEX® (SPS) są doskonałym wyborem do skraplania i ogrzewania pary wodnej. W pełni spawany pakiet płyt sprawia, że te wymienniki ciepła doskonale nadają się do pracy z agresywnymi czynnikami, jak również do pracy przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Ze względu na mniejszą wymaganą powierzchnię i niższą masę stanowią dobrą alternatywę dla wymienników płaszczowo-rurowych.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Skraplacze
Nasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
Sanitarne płytowe wymienniki ciepła
Sanitarne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są przeznaczone do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i wykonane z materiałów zgodnych z wytycznymi FDA. Dbamy o produkt końcowy i podejmujemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jego najwyższej jakości. Każde rozwiązanie jest zaprojektowane w oparciu o specyfikacje klienta, aby zapewnić idealne warunki dla wytwarzanego produktu.