Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Wyparki płytowe
SONDEX®
Wyparki płytowe SONDEX® zostały zaprojektowane do niestandardowych procesów odparowywania płynów. Spawane kasety płytowe zapobiegają mieszaniu się czynników wewnątrz wymiennika. Kasety płytowe zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować optymalny poziom turbulencji płynów po obydwu stronach płyt i aby zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co oznacza wysoką sprawność termiczną i zachowanie jakości produktów.
Nasze standardowe płytowe, kasetowe i lutowane wymienniki ciepła SONDEX® są dobrze przystosowane do typowych procesów odparowywania płynów.
Jednakże niektóre procesy są nieodpowiednie dla typowych wymienników ciepła. Dla takich trudniejszych aplikacji zaprojektowaliśmy wymienniki z płytami o specjalnej konstrukcji, umożliwiające zachowanie najwyższej jakości produktów.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
*inne materiały dostępne na zamówienie
Aplikacje
Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.