Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Płytowe wymienniki
SONDEX® Free Flow
Płytowe wymienniki ciepła SONDEX® Free Flow to najlepszy wybór do wszelkich zastosowań, gdy czynniki zawierają cząstki stałe, mają tendencję do odkładania się osadu lub dla płynów o wysokiej lepkości. Dostosowujemy każdy wymiennik ciepła Free Flow do danego procesu i rodzaju czynnika. Kanały utworzone przez sąsiednie płyty nie posiadają punktów styku i zapewniają niezakłócony przepływ płynów, co oznacza również rzadsze przestoje związane z czyszczeniem płyt.
Wyznaczamy nowe standardy sprawności i niezawodności wymienników w tych przypadkach, gdy czynniki wymagają delikatnego traktowania i nie pozwalają na użycie standardowych wymienników ciepła ze względu na wysoką lepkość, tendencję do odkładania się osadu lub zawartość cząstek stałych.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
*inne materiały dostępne na zamówienie
Aplikacje
Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.