Danfoss SONDEX®

Wymienniki ciepła

Płytowe kasetowe
wymienniki ciepła SONDEX®

Płytowe kasetowe wymienniki ciepła SONDEX® to najlepszy wybór do tych procesów, w których występują agresywne czynniki lub dla warunków podwyższonego ciśnienia roboczego. Płytowe kasetowe wymienniki ciepła są uniwersalne i umożliwiają łatwe dostosowanie do specyficznych wymogów różnych branż i aplikacji, w których stosowane są niestandardowe media, np. w przemyśle chemicznym.

Optymalizujemy każdy wymiennik ciepła pod kątem indywidualnych wymagań użytkowników. Oferujemy rozwiązania, które są wytrzymałe w warunkach ekstremalnych parametrów roboczych i które minimalizują poziom zagrożenia związanego z pracą w trudnych warunkach.

Nasze wymienniki kasetowe umożliwiają bezpieczną pracę z niebezpiecznymi lub agresywnymi mediami, w warunkach wysokich ciśnień lub podwyższonych temperatur, które nie są odpowiednie dla standardowych uszczelkowych wymienników ciepła. Nasze rozwiązania zapewniają użytkownikom komfort i bezpieczeństwo.

 

Cechy i zalety

  • Wysoka sprawność termiczna naszych wymienników oznacza, że do przeniesienia określonego strumienia mocy cieplnej potrzebna jest mniejsza liczba płyt, co również oznacza mniejszą pojemność płynów wewnątrz układu. Ponadto mniejsza wymagana liczba płyt obniża koszt wymiennika ciepła.
  • Kasetowe wymienniki ciepła SONDEX® umożliwiają zmniejszenie ilości potencjalnie niebezpiecznych czynników, są więc bezpiecznymi i odpowiednimi rozwiązaniami dla aplikacji wymagających podwyższonych środków ostrożności.
  • Unikalny system uszczelnień w wymiennikach kasetowych jest dostosowany zarówno do wysokich ciśnień roboczych jak i do warunków podciśnienia. Specjalna konstrukcja zamkniętego rowka usztywnia uszczelki na płytach i zapobiega przesuwaniu pakietu płyt podczas montażu i eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

  • Przyłącza: od DN65 do DN500
  • (Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1)
  • Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
  • Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Materiały uszczelek pierścieniowych: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, chloropren, PTFE*
  • Wysokość płyt: do 3 m
  • Natężenie przepływu: do 5000 m3/h
  • Ciśnienie robocze: do 30 bar
  • Temperatura robocza: od -20°C do 180°C

*inne materiały dostępne na zamówienie

 

Aplikacje

  • Branża HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja)
  • Przemysł morski
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł cukrowniczy
  • Produkcja biogazu
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Procesy odparowywania i skraplania płynów
  • Procesy ciecz-ciecz w warunkach podwyższonego ciśnienia

Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®

Często zadawane pytania

Jaki rodzaj wymiennika ciepła jest dla mnie odpowiedni?

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.

Jakie certyfikaty są dostępne dla wymienników ciepła?

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Gdzie mogę znaleźć cennik?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Jak mogę otrzymać ofertę?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.

Do pobrania

Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami