Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Standardowe płytowe
wymienniki ciepła SONDEX®
Standardowe płytowe wymienniki ciepła SONDEX® to doskonały wybór do szerokiego zakresu aplikacji w wielu branżach przemysłowych. Nasze innowacyjne technologie produkcyjne i nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że standardowe płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja i optymalne rozwiązanie dla wielu typowych procesów wymiany ciepła.
Nasza oferta wymienników płytowych jest jedną z najszerszych na świecie, co umożliwia nam dostosowanie każdego urządzenia do indywidualnych wymagań użytkowników. Uniwersalna, modułowa konstrukcja naszych wymienników płytowych i ich wysoka sprawność termiczna sprawiają, że są one optymalnymi rozwiązaniami dla szerokiego zakresu zastosowań.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
*inne materiały dostępne na zamówienie.
Aplikacje
Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.