Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Technologia
D-plate
Nowy projekt płyty od Danfoss
Nasi inżynierowie firmy Danfoss udoskonalili projektowanie płyt wymienników ciepła, wprowadzając nową serię D-plate. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu technologii wymiany ciepła i głębokiej wiedzy na temat potrzebnych zastosowań, dokonaliśmy znaczących ulepszeń w tradycyjnych płytach Fishbone, aby naprawdę zmienić sposób, w jaki myślimy o płytach wymienników ciepła.
Maksymalizując zarówno wydajność, jak i żywotność produktu, seria D-plate jest kamieniem milowym w dziedzinie innowacji i przenosi technologię płytowych wymienników ciepła w nową świetlaną przyszłość pełną zaawansowanych, ale prostych rozwiązań.
Ktoś powiedział kiedyś, że płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła nie są nigdy takie same i że zawsze należy patrzeć na oferowane funkcje. To przekonanie, które podzielamy w Danfoss i powód, dla którego nigdy nie zatrzymujemy się na przeciętnych rozwiązaniach. To, że coś działa, nie oznacza, że nie można tego ulepszyć, dlatego nigdy nie przestajemy wprowadzać innowacji: aby dostarczać najlepsze możliwe rozwiązania.
Potężna wydajność
Zwiększyliśmy wydajność cieplną naszych płyt nawet o 11% w porównaniu do zwykłych płyt.
Najmocniejsza jak dotąd płyta
Stosując opłacalny, trwały kompozyt wzmocniony włóknem szklanym, płyty D-plate są w stanie wytrzymać PN25 przy grubości zaledwie 0,3 mm.
Wysoce intuicyjny system zawieszania
Nasz nowy system zawieszania wykorzystuje element wykonany z ekonomicznego, trwałego kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym, dzięki czemu serwisowanie pakietu płyt jest łatwe i intuicyjne.
Rewolucyjny D-LockTM
Opatentowany system uszczelek D-LockTM jest łatwy do zamontowania. Zatrzaskuje uszczelkę w gniazdach D-LockTM i utrzymuje ją mocno na miejscu. System został zaprojektowany tak, aby żadna część uszczelki nie była narażona na działanie promieni UV, co wydłuża jej żywotność.
Idealne wyrównanie płyt z blokadami narożnymi
Idealne wyrównanie płyt dzięki naszemu nowemu systemowi narożnych blokad. Narożniki płyt są do siebie dopasowane, aby ustabilizować pakiet płyt i wyeliminować ryzyko przesuwania płyt na boki.
Technologia D-plate
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy wprowadzać innowacyjne ulepszenia, aby zapewnić najwyższą jakość płyt Fishbone. Dostępne są płyty Fishbone o różnym wzorze, głębokości i kącie tłoczenia. Każdy wariant jest optymalizowany według potrzeb danego zastosowania.
Technologia płyt
Fishbone SONDEX®
Technologia płyt Fishbone SONDEX® jest stosowana w większości naszych płytowych wymienników ciepła. Tego typu płyty są projektowane z myślą o wysokiej wydajności cieplnej i jak najefektywniejszym wykorzystaniu dopuszczalnego spadku ciśnienia.
Cechy i zalety
Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.