Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Technologia płyt
SONDEX® Free Flow
Technologia płyt SONDEX® Free Flow jest stosowana w przypadku trudnych do obsługi czynników oraz w zastosowaniach, w których występuje duża tendencja do odkładania się osadów w wymiennikach ciepła. Płyty Free Flow pozwalają na wydłużenie czasu pracy bez konieczności wyłączania i czyszczenia wymienników ciepła, co jest szczególną zaletą dla branż prowadzących działalność w oparciu o sezonowe okresy eksploatacji.
Cechy i zalety
Specjalny wzór wytłoczenia płyt SONDEX® Free Flow jest przeznaczony do pracy z czynnikami, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.
Jak działa płytowy wymiennik ciepła SONDEX®
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.