Danfoss SONDEX®

Wymienniki ciepła

Całkowicie spawane płytowe
wymienniki ciepła SONDEX® (SAW)

Całkowicie spawane płytowe wymienniki ciepła SONDEX® (SAW) zapewniają bardzo wydajną wymianę ciepła i są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań z agresywnymi, wymagającymi czynnikami oraz czynnikami o wysokich temperaturach procesowych.

Dzięki przeciwprądowemu przepływowi płynów możliwe jest osiągnięcie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy czynnikami w całkowicie spawanym płytowym wymienniku ciepła. Bardzo małe i kompaktowe wymienniki są idealnym rozwiązaniem do zastosowań i zadań, które wymagają całkowicie spawanego produktu, np. takiego jak wymiennik płytowo-płaszczowy lub blokowy, ale nie potrzebują ich dużej wydajności. Optymalnym rozwiązaniem jest zawsze produkt, który idealnie odpowiada specyfikacjom zadania.

W swojej klasie nasze całkowicie spawane wymienniki przewyższają pod każdym względem wymienniki płaszczowo-rurowe i oferują wszystkie zalety uszczelkowych wymienników ciepła oraz zwiększoną trwałość.

 

Cechy i zalety

  • Bardzo kompaktowe, ekonomiczne urządzenia, które zajmują minimalną ilość miejsca, są lekkie, a jednocześnie zapewniają bardzo wydajną wymianę ciepła dzięki wykorzystaniu prawdziwego przepływu przeciwprądowego.
  • Rozwiązania bezuszczelkowe charakteryzują się całkowicie spawanym pakietem płyt, który umożliwia pracę przy bardzo wysokim ciśnieniu i temperaturze. Całkowicie spawany wymiennik ciepła znacznie zmniejsza ryzyko wycieków.
  • Płyty w całkowicie spawanym pakiecie są wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, które gwarantują odporność nawet na najbardziej ekstremalne warunki pracy.

Specyfikacja techniczna

  • Przyłącza od DN32 do DN50
  • (Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1)
  • Materiały płyt: AISI 304/316, SMO, tytan*
  • Ciśnienie robocze do 25 barów (363 psi)
  • Temperatura robocza od -30°C do 300°C (14°F do 572°F)

*inne materiały dostępne na zamówienie

 

Aplikacje

  • Przemysł HVAC
  • Chłodnictwo
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
Często zadawane pytania

Jaki rodzaj wymiennika ciepła jest dla mnie odpowiedni?

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.

Jakie certyfikaty są dostępne dla wymienników ciepła?

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Gdzie mogę znaleźć cennik?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Jak mogę otrzymać ofertę?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.

Do pobrania

Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami