Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Płytowo-płaszczowe
wymienniki ciepła SONDEX®
Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła SONDEX® (SPS) to doskonały wybór do skraplania i ogrzewania pary. Całkowicie spawany pakiet płyt sprawia, że te wymienniki ciepła doskonale nadają się do pracy z agresywnymi czynnikami, jak również do procesów, w których występuje wysokie ciśnienie i temperatura. Ze względu na mniejszą wymaganą powierzchnię i niższą masę stanowią dobre zamienniki płaszczowo-rurowych wymienników ciepła.
Płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła SONDEX® (SPS) łączą w sobie wytrzymałość płaszczowo-rurowych i płytowych wymienników ciepła, zachowując wysokie ciśnienie i temperatury robocze tych pierwszych w połączeniu z wysoką sprawnością tych drugich. Nasze płytowo-płaszczowe wymienniki ciepła, stanowiące połączenie zalet tych dwóch typów, zapewniają niezrównaną wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w szczególności w zakresie skraplania par.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
*inne materiały dostępne na zamówienie
Aplikacje
Jak działa płytowo-płaszczowy wymiennik ciepła SONDEX®?®
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.