Do pobrania
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Wymienniki ciepła
SONDEX® SondBlock
Wymienniki ciepła SONDEX® SondBlock (SB/SBL) to kompaktowe i trwałe rozwiązania do wymagających zastosowań, w których występują agresywne czynniki, ekstremalne temperatury i/lub wysokie ciśnienie. Ponieważ wymienniki ciepła SondBlock nie mają odsłoniętych uszczelek, mogą one zastąpić wymienniki płaszczowo-rurowe i spełniać te same wymagania, jednocześnie oferując wiele korzyści w zakresie kosztów, rozmiaru i wydajności.
Wymienniki ciepła SondBlock są znacznie mniej podatne na odkładanie się osadu oraz zanieczyszczenie i wymagają jedynie okazjonalnych przeglądów i czyszczenia.
Konserwacja i czyszczenie są mniej czasochłonne i wymagają mniej miejsca, ponieważ wszystkie panele wymiennika ciepła można łatwo zdemontować. Dostęp do całego pakietu płyt możliwy jest z każdej strony bez dodatkowo wymaganej przestrzeni.
Blokowe wymienniki ciepła to początek nowej ery efektywnej energetycznie wymiany ciepła nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
Cechy i zalety
Specyfikacja techniczna
*inne materiały dostępne na zamówienie
**Wyższe zakresy ciśnienia dostępne na zamówienie
***Niższe temperatury dostępne na zamówienie
Aplikacje
Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.
Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:
• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.
Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.