Danfoss SONDEX®

Wymienniki ciepła

Back to products

Wymienniki ciepła
SONDEX® SondBlock

Wymienniki ciepła SONDEX® SondBlock (SB/SBL) to kompaktowe i trwałe rozwiązania do wymagających zastosowań, w których występują agresywne czynniki, ekstremalne temperatury i/lub wysokie ciśnienie. Ponieważ wymienniki ciepła SondBlock nie mają odsłoniętych uszczelek, mogą one zastąpić wymienniki płaszczowo-rurowe i spełniać te same wymagania, jednocześnie oferując wiele korzyści w zakresie kosztów, rozmiaru i wydajności.

Wymienniki ciepła SondBlock są znacznie mniej podatne na odkładanie się osadu oraz zanieczyszczenie i wymagają jedynie okazjonalnych przeglądów i czyszczenia.

Konserwacja i czyszczenie są mniej czasochłonne i wymagają mniej miejsca, ponieważ wszystkie panele wymiennika ciepła można łatwo zdemontować. Dostęp do całego pakietu płyt możliwy jest z każdej strony bez dodatkowo wymaganej przestrzeni.

Blokowe wymienniki ciepła to początek nowej ery efektywnej energetycznie wymiany ciepła nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

 

Cechy i zalety

  • Idealne jako skraplacze, które można skonfigurować do pracy z przechładzaniem lub bez przechładzania kondensatu. Wymienniki ciepła SondBlock doskonale sprawdzają się również jako ogrzewacze parowe lub reboilery do procesów niecyklicznych oraz z płynnym i stabilnym systemem regulacji pary.
  • Bardzo wytrzymały wymiennik ciepła, który doskonale radzi sobie z agresywnymi i powodującymi odkładanie się osadów czynnikami. Ze względu na możliwość pracy z agresywnymi czynnikami po obu stronach, jest to idealne rozwiązanie dla rafinerii ropy naftowej i zakładów petrochemicznych. Najlepszy wybór do najtrudniejszych zadań.
  • Większa wydajność produkcji dzięki wydłużonemu czasowi bezawaryjnej pracy wymiennika ciepła. Bardzo niskie wymagania konserwacyjne i serwisowe. Zdejmowane panele boczne zapewniają szybki i łatwy dostęp do pakietu płyt w celu kontroli lub czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

  • Przyłącza od DN50 do DN1000
  • (Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1)
  • Płyty wykonane ze stali AISI 304/316, tytanu*
  • Materiały płaszcza: stal węglowa, stal kwasoodporna
  • Ciśnienie robocze do 25 barów (363 psi)**
  • Temperatura robocza od -20°C do 300°C (-40°F do 572°F)***

*inne materiały dostępne na zamówienie

**Wyższe zakresy ciśnienia dostępne na zamówienie

***Niższe temperatury dostępne na zamówienie

 

Aplikacje

  • Przemysł HVAC
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł wydobywczy
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
  • Ogrzewacze parowe i reboilery
  • Skraplacze częściowe bez przechładzania kondensatu
  • Skraplacze częściowe z przechładzaniem kondensatu
Często zadawane pytania

Jaki rodzaj wymiennika ciepła jest dla mnie odpowiedni?

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.

Jakie certyfikaty są dostępne dla wymienników ciepła?

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Gdzie mogę znaleźć cennik?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Jak mogę otrzymać ofertę?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.

Do pobrania

Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami