Danfoss SONDEX®

Wymienniki ciepła

Spiralne wymienniki
ciepła SONDEX® 

Spiralne wymienniki ciepła SONDEX® są doskonałym rozwiązaniem do pracy z wymagającymi cieczami, takimi jak szlam, zawiesiny, ścieki, osady, ciecze o wysokiej lepkości oraz ciecze zawierające włókna i cząstki stałe. Konstrukcja umożliwia przeciwprądowy przepływ płynów, co pozwala na uzyskanie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy obydwoma czynnikami.

Ponieważ zamiast wiązek rur używamy zwijanych blach, możemy osiągnąć bardzo wysoką wydajność cieplną bez eliminowania szczeliny pomiędzy kanałami, która pozwala na swobodny przepływ czynników.

Sama spirala przyczynia się do przepływu turbulentnego, a konstrukcja jednokanałowa pomaga zmniejszyć odkładanie się osadów za pomocą mechanizmu samooczyszczania. Nagromadzone osady powodują lokalny wzrost prędkości, tworząc efekt szorowania, który w większości przypadków wystarcza do poluzowania i usunięcia nagromadzonego osadu. Dzięki temu nasze spiralne wymienniki ciepła SONDEX® mogą pracować w bardzo długich sesjach bez konserwacji i czyszczenia.

Niektóre czynniki są jednak tak wymagające, że wymiennik ciepła wymaga częstszej konserwacji i czyszczenia. W tym celu zaprojektowaliśmy pokrywy na zawiasach, uszczelniane za pomocą zacisków typu C, które można bardzo łatwo otwierać i zamykać bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi, co pozwala na łatwy dostęp do całej spirali w celu wykonania przeglądu i czyszczenia.

 

Cechy i zalety

  • Konstrukcja jednokanałowa, która generuje wysokie prędkości ścinania, co przyczynia się do efektu samooczyszczania, zapobiegając zatykaniu się urządzenia. Spiralne wymienniki ciepła są idealnym rozwiązaniem dla wymagających czynników o wysokiej lepkości.
  • Wielkość kanału dobiera się, biorąc pod uwagę przepływ i jakość czynników. Różnorodność średnic i szerokości spirali pozwala na wiele różnych kombinacji, co oznacza, że możemy stworzyć optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania.
  • Każdy spiralny wymiennik ciepła, zaprojektowany do pracy w bardzo agresywnym programie temperaturowym oraz z szeroką gamą dostępnych materiałów i grubości płyt, dostosowujemy do wymagań każdego zastosowania.
  • Ograniczone zapotrzebowanie na konserwację i czyszczenie zapewnia wydłużony czas sprawności. W przypadku konieczności czyszczenia, ze względu na szczególnie trudne czynniki, pokrywy zamontowane na zawiasach zapewniają łatwy dostęp do całej powierzchni wymiany ciepła.
  • Nasze spiralne wymienniki ciepła są bardzo kompaktowe i zajmują niewiele miejsca. Pomimo niewielkich gabarytów długie, zakrzywione ścieżki przepływu pozwalają na uzyskanie bardzo wysokich współczynników wymiany ciepła, nawet dwukrotnie wyższych od ich płaszczowo-rurowych odpowiedników.

Specyfikacja techniczna

  • Przyłącza od DN32 do DN300
  • (Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1)
  • Materiały płaszcza: stal węglowa, stal kwasoodporna
  • Materiały spirali: stal węglowa, stal kwasoodporna
  • Ciśnienie robocze do 16 barów (145 psi)*
  • Temperatury robocze od -20°C do 200°C (392°F)

*Wyższe zakresy ciśnienia dostępne na zamówienie

 

Aplikacje

  • Przemysł mleczarski/spożywczy/produkcja napojów
  • Produkcja biogazu
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Przemysł celulozowo-papierniczy
  • Przemysł ciężki
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł chemiczny

Spiralne wymienniki ciepła SONDEX®

Często zadawane pytania

Jaki rodzaj wymiennika ciepła jest dla mnie odpowiedni?

Wybór wymiennika ciepła zależy od wielu czynników. Nasi wykwalifikowani inżynierowie sprzedaży zaprojektują wymiennik ciepła o odpowiednich wymiarach i prawidłowych specyfikacjach w oparciu o przekazane informacje i wymagania, aby zapewnić rozwiązanie o wysokiej jakości i wydajności.

Jakie certyfikaty są dostępne dla wymienników ciepła?

Nasze wymienniki ciepła są zatwierdzone i certyfikowane zgodnie z normami i wymaganiami branżowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Gdzie mogę znaleźć cennik?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®.

Jak mogę otrzymać ofertę?

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym marki SONDEX®. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wycenę, prosimy o przygotowanie następujących danych:

• Przeznaczenie,
• Typ czynnika,
• Spadek ciśnienia,
• Przepływ,
• Ciśnienie robocze,
• Właściwości termodynamiczne, temperatura,
• Temperatura robocza.

Do pobrania

Jakich informacji potrzebujesz? Ogólne informacje o produktach można znaleźć w broszurach. Specyfikacje techniczne znajdują się w arkuszach danych technicznych, a różne instrukcje – w odpowiednich podręcznikach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, w jaki sposób Danfoss może pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami