Danfoss SONDEX®

Trocadores de calor

Trocadores de calor a
placas brasados (XB/SL)

Os trocadores de calor brasados da Danfoss e da SONDEX® (XB/SL) foram consolidados em um único portfólio de produtos combinado para uma cobertura completa de todas as aplicações. Os trocadores de calor duráveis e permanentemente selados apresentam tecnologia avançada e medidas de segurança superiores projetadas para proporcionar a transferência de calor definitiva com custos operacionais mínimos.

Os nossos trocadores de calor a placas brasados (XB/SL) oferecem uma solução compacta e flexível projetada para desempenho ultra-eficiente para as suas aplicações de alta pressão ou temperaturas extremas.

 

Características e benefícios

  • Baixos custos operacionais, pequeno volume de retenção e alto desempenho tornam as nossas soluções de trocador de calor brasado a escolha ideal para muitas aplicações. Corte os seus custos e aumente os seus lucros com a ajuda do nosso portfólio brasado.
  • Os trocadores de calor permanentemente selados oferecem uma solução durável com uma vida útil estendida. Tranquilize-se com o design de parede dupla que proporciona a proteção definitiva contra vazamentos.
  • Com a tecnologia Fishbone energeticamente otimizada, testada e comprovada ou com a revolucionária tecnologia Micro Plate™; a linha de produtos combinados da Danfoss e da SONDEX® oferece as soluções de transferência de calor brasadas definitivas.

Especificações técnicas

  • Conexões de BSP/NTP roscadas de ¾” até flange DN150
  • Materiais da brasagem: Cobre, cobre+ ou aço inoxidável
  • Materiais das placas: AISI 316*
  • Alturas das placas de 0,202 até 1 m (0,66 – 3,3 pés)
  • Vazão de até 150 m3/h (661 gpm)
  • Pressão de trabalho de até 40 bar (580 psi)
  • Temperatura de trabalho de -196 °C a 225 °C (-321 °F a 437 °F)

*outros materiais disponíveis sob encomenda

 

Aplicações

  • Indústria HVAC
  • Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
  • Indústria de refrigeração
  • Aplicações de evaporador e condensador
  • Aquecimento solar
  • Unidades de óleo
  • Recuperação de calor
  • Arrefecimento de motor
  • Evaporação e condensação
  • Dessuperaquecimento
  • Sistemas de absorção
  • Instalações de água quente doméstica
  • Refrigeração de processo
  • Refrigeração de óleo hidráulico
  • Refrigeração a laser
  • Refrigeração e aquecimento de água

Trocadores de calor a placas com tecnologia Micro Plate™

Introdução ao conceito e princípio dos trocadores de calor Micro Plate™

Introdução à Micro Plates™

Desenho explicando a funcionalidade dos trocadores de calor Micro Plate™

Perguntas Frequentes

Qual tipo de trocador de calor é o certo para mim?

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.

Quais certificados estão disponíveis para os trocadores de calor?

Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.

Onde posso obter uma lista de preços?

Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.

Como faço para obter um orçamento?

Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:

• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.

Downloads

Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.

Deseja saber mais?

Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.

Entre em contato conosco