Downloads
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Destiladores de água
doce SONDEX®
Os nossos destiladores de água doce SONDEX® são projetados para produzir água doméstica, de processo ou até mesmo potável evaporando água salgada. O vapor da água salgada evaporada é condensado e filtrado, resultando em água doce que pode ser quimicamente purificada se for destinada ao consumo.
Quando fontes de água doce são escassas ou indisponíveis, por exemplo, a bordo de embarcações e plataformas, a necessidade de produção torna-se evidente. Ser capaz de produzir água doce sob demanda é primordial na indústria marítima e offshore. Os nossos destiladores de água doce SONDEX® são baseados em dois ou mais arranjos de placas de titânio que agem como evaporadores e condensadores.
Características e benefícios
Especificações técnicas
Aplicações
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.
Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:
• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Deseja saber mais?
Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.