Downloads
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Trocadores de calor a placas
semissoldadas SONDEX®
Os nossos trocadores de calor a placas semissoldadas SONDEX® são a primeira escolha para aplicações desafiadoras que envolvem aplicação agressiva ou alta pressão. Os trocadores de calor a placas semissoldadas são muito versáteis, o que significa que podem ser facilmente configurados para uso em diferentes indústrias e aplicações que envolvem fluidos desafiadores, como no processamento de produtos químicos.
Nós customizamos cada trocador de calor de acordo com as suas especificações e oferecemos soluções duráveis projetadas para suportar condições extremas e minimizar os riscos da operação.
Você poderá operar com segurança utilizando aplicações agressivas ou perigosas, alta pressão ou temperaturas extremas que são inadequados para trocadores de calor totalmente gaxetados comuns. Nós projetamos para que você tenha a mente tranquila.
Características e benefícios
Especificações técnicas
*outros materiais disponíveis sob encomenda
Aplicações
Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.
Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:
• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Deseja saber mais?
Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.