Danfoss SONDEX®

Trocadores de calor

Tecnologia
D-plate

Novo design de placa da Danfoss
Nossos engenheiros aprimoraram a maneira como as placas do trocador de calor são projetadas com a introdução da nova série D-plate. Respaldados por anos de experiência em tecnologia de transferência de calor e um profundo conhecimento das aplicações, nós realizamos atualizações significativas nas tradicionais placas espinha de peixe para verdadeiramente redefinir a maneira como enxergamos as placas do trocador de calor.

Maximizando o desempenho e a vida útil do produto, a série D-plate é um marco de inovação e coloca a tecnologia de trocador de calor a placas em uma nova era de soluções avançadas e simples aplicabilidade.

 

Experimente a D-power

Alguém uma vez disse que todos os trocadores de calor a placas gaxetados não são iguais, e que você sempre deve observar os recursos oferecidos. Esta é uma crença que compartilhamos na Danfoss, e é por isso que nunca oferecemos soluções inadequadas. Só porque algo funciona, não significa que não possa ser melhorado, é por isso que nós nunca paramos de inovar: para trazer a você a melhor solução possível.

 

Maior desempenho
Nós estamos aumentando o desempenho da nossa placa de troca térmica em até 10%, quando comparada com placa de desenho similar.

 

 

A placa mais resistente desenvolvida até o momento
Placas até 25% mais finas com base na tecnologia D-plate, comparadas com placas similares no mesmo range de classe de pressão. Reforços diagonais, feito de um composto reforçado com vidro durável e econômico garantem que a D-plates, sejam muito resistentes.

 

Sistema de encaixe altamente intuitivo
O nosso novo sistema de encaixe utiliza um componente feito de um composto de vidro reforçado, durável e econômico que torna a manutenção do arranjo de placas altamente intuitiva e fácil.

 

D-LockTM revolucionária
O sistema de gaxeta patenteado D-LockTM é fácil de fixar. Ele encaixa a gaxeta nos encaixes D-LockTM e a mantém firme no lugar. O sistema foi projetado de modo que nenhuma parte da gaxeta fica exposta à luz UV, estendendo sua vida útil.

 

 

Alinhamento perfeito da placa com travas de canto
Alinhamento perfeito da placa com nosso novo sistema de trava de canto. Os cantos da placa encaixam juntos para estabilizar o arranjo de placas e eliminar o risco de desalinhamento.


Anos de experiência inspiraram atualizações inovadoras para criar o design definitivo de placas espinha de peixe. O padrão de placas está disponível com diferentes profundidades de pressão, ângulos e inclinação de padrão. Cada variante é otimizada para uma determinada aplicação.

Tecnologia de placas espinha de peixe SONDEX®

Nossa tecnologia de padrão de placas espinha de peixe SONDEX® é utilizada na maioria dos nossos trocadores de calor a placas. O padrão é projetado para alto desempenho térmico enquanto utiliza a queda de pressão permitida da maneira mais eficiente.

 

Características e benefícios

  • A área de transmissão de calor maximizada, adaptada finamente a cada aplicação, reduz o número total de placas necessárias para um desempenho ideal. A alta eficiência permite aumentar o desempenho e reduzir o consumo de energia.
  • Projetadas para garantir uma distribuição uniforme de fluido sobre a placa inteira e prevenir zonas estagnadas, resultando no melhor uso possível da queda de pressão.
  • Sistema de gaxeta exclusivo que impede o desalinhamento do arranjo de placas e permite a fácil montagem. O sulco da gaxeta especialmente projetado preserva a elasticidade da gaxeta e aumenta sua vida útil.

 

Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?

Perguntas Frequentes

Qual tipo de trocador de calor é o certo para mim?

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.

Quais certificados estão disponíveis para os trocadores de calor?

Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.

Onde posso obter uma lista de preços?

Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.

Como faço para obter um orçamento?

Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:

• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.

Downloads

Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.

Deseja saber mais?

Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.

Entre em contato conosco