Danfoss SONDEX®

Trocadores de calor

Trocadores de calor
SondBlock SONDEX® 

Nossos trocadores de calor SondBlock SONDEX® (SB/SBL) são soluções compactas e duráveis para aplicações desafiadoras que envolvem aplicação agressiva, temperaturas extremas e/ou alta pressão. Como os trocadores de calor SondBlock não possuem gaxetas expostas, podem substituir trocadores de calor de casco e tubo e abrangem as mesmas aplicações, no entanto, oferecem várias vantagens em termos de custo, tamanho e desempenho.

Os trocadores de calor SondBlock são muito menos propensos a incrustação e entupimento e exigem apenas inspeção e limpeza ocasionais.

Manutenção e limpeza são menos demoradas e exigem menos espaço, uma vez que todos os painéis do trocador de calor podem ser facilmente removidos. O arranjo de placas inteiro é acessível por todos os lados sem exigir espaço adicional.

Trocadores de calor tipo bloco em geral marcam o início de uma nova era de transferência de calor eficiente, até mesmo para as aplicações mais exigentes.

 

Características e benefícios

  • Perfeitos como condensadores que podem ser configurados para manipular aplicações com ou sem sub-resfriamento do condensado. Os trocadores de calor SondBlock também são boas escolhas como aquecedores a vapor ou refervedores para aplicações não cíclicas, e como um sistema de controle de vapor suave e estável.
  • Um trocador de calor muito durável que destaca-se no manuseio de fluidos agressivos e incrustantes. Capaz de manipular aplicação agressiva nos dois lados, é uma solução perfeita para refinarias de petróleo bruto e usinas petroquímicas. Uma escolha superior para as aplicações mais desafiadoras.
  • Rendimento da produção aumentado devido ao tempo de atividade estendido do trocador de calor. Requisitos de manutenção e serviço muito baixos. Os painéis laterais removíveis fornecem acesso fácil e rápido ao arranjo de placas para inspeção e limpeza.

Especificações técnicas

  • Conexões de DN50 a DN1000
  • (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
  • Placas feitas de AISI 304/316, titânio*
  • Materiais do casco: Aço carbono, aço inoxidável
  • Pressão de trabalho de até 25 bar (363 psi)**
  • Temperatura de trabalho de -20 °C até 300 °C (-40 °F a 572 °F)***

*outros materiais disponíveis sob encomenda

**Níveis de pressão mais altos disponíveis sob solicitação

***Temperaturas mais baixas disponíveis sob solicitação

 

Aplicações

  • Indústria HVAC
  • Indústria de celulose e papel
  • Indústria pesada
  • Indústria de mineração
  • Indústria petroquímica
  • Indústria química
  • Produção de óleo e gás
  • Aquecedores a vapor e refervedores
  • Condensadores parciais sem sub-resfriamento do condensado
  • Condensadores parcial com sub-resfriamento do condensado
Perguntas Frequentes

Qual tipo de trocador de calor é o certo para mim?

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.

Quais certificados estão disponíveis para os trocadores de calor?

Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.

Onde posso obter uma lista de preços?

Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.

Como faço para obter um orçamento?

Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:

• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.

Downloads

Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.

Deseja saber mais?

Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.

Entre em contato conosco