Downloads
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Trocadores de calor
SondBlock SONDEX®
Nossos trocadores de calor SondBlock SONDEX® (SB/SBL) são soluções compactas e duráveis para aplicações desafiadoras que envolvem aplicação agressiva, temperaturas extremas e/ou alta pressão. Como os trocadores de calor SondBlock não possuem gaxetas expostas, podem substituir trocadores de calor de casco e tubo e abrangem as mesmas aplicações, no entanto, oferecem várias vantagens em termos de custo, tamanho e desempenho.
Os trocadores de calor SondBlock são muito menos propensos a incrustação e entupimento e exigem apenas inspeção e limpeza ocasionais.
Manutenção e limpeza são menos demoradas e exigem menos espaço, uma vez que todos os painéis do trocador de calor podem ser facilmente removidos. O arranjo de placas inteiro é acessível por todos os lados sem exigir espaço adicional.
Trocadores de calor tipo bloco em geral marcam o início de uma nova era de transferência de calor eficiente, até mesmo para as aplicações mais exigentes.
Características e benefícios
Especificações técnicas
*outros materiais disponíveis sob encomenda
**Níveis de pressão mais altos disponíveis sob solicitação
***Temperaturas mais baixas disponíveis sob solicitação
Aplicações
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.
Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:
• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Deseja saber mais?
Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.