Downloads
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Trocadores de calor
espirais SONDEX®
Excepcionalmente bem adequados para lodos, lamas, esgoto, incrustação, líquidos com alta viscosidade e líquidos contendo fibras e sólidos, os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos desafiadores. O design permite um fluxo de contra-corrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.
Como utilizamos chapas de metal bobinadas ao invés de feixes de tubos, podemos obter um desempenho térmico muito alto sem sacrificar o espaço entre canais que permite o fluxo desimpedido do fluido.
A bobina espiral em si também contribui para o fluxo turbulento, e o design de canal único ajuda a aliviar a incrustação com um mecanismo de “autolimpeza”. Depósitos acumulados criam aumentos locais na velocidade, criando um efeito de esfregamento que é suficiente para soltar o acúmulo de incrustação na maioria dos casos. Isso permite que os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® operem em sessões muito longas sem manutenção ou limpeza.
No entanto, alguns fluidos são tão desafiadores que o trocador de calor exige maior frequência de manutenção e limpeza. Com isso em mente, projetamos tampas com dobradiças que são vedadas com grampos tipo C, criando uma porta basculante com abertura e fechamento muito fáceis sem exigir qualquer ferramenta especial, permitindo acessar a bobina inteira para inspeção e limpeza.
Características e benefícios
Especificações técnicas
*Pressão mais alta disponível sob solicitação
Aplicações
Trocadores de calor espirais SONDEX®
A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos habilidosos engenheiros de vendas projetam o trocador de calor com as dimensões adequadas e as especificações corretas com base nas suas informações e nos seus requisitos para garantir que você receberá uma solução de qualidade e alto desempenho.
Os nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com normas e requisitos do mercado. Para obter detalhes específicos, entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo.
Entre em contato com o escritório de vendas da marca SONDEX® mais próximo. Para obter o orçamento mais preciso, prepare os seguintes dados:
• Aplicação,
• Tipo de fluido,
• Queda de pressão,
• Vazão,
• Pressão de trabalho,
• Propriedades termodinâmicas, temperatura,
• Temperatura de trabalho.
Sobre o que você gostaria de saber mais? Você encontrará informações gerais sobre nossos produtos em brochuras, especificações técnicas em folhas de dados, e diversas instruções em manuais.
Deseja saber mais?
Entre em contato conosco hoje e saiba como a Danfoss pode ajudar a melhorar os seus negócios.