Присутствие во всех регионах мира, доступность региональных представительств
Компания Sondex A/S была основана в Дании в 1984 году для производства пластинчатых теплообменников в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов. В последующие годы масштаб ее деятельности значительно вырос, и компания быстро заняла лидирующие позиции на международном рынке.
Компания Sondex открыла множество дочерних производственных и сбытовых структур по всему миру и стала ведущим производителем пластинчатых теплообменников. При этом сеть подразделений компании по сбыту и техническому обслуживанию обеспечивает оптимальный охват региональных рынков.
Полный цикл производства продукции на собственных предприятиях
Все сборочные операции выполняются на наших предприятиях, где имеются гидравлические прессы и оборудование для изготовления прокладок. Преимуществом такой специализации является замкнутый производственный цикл, что упрощает контроль качества продукции, а также исключает проблемы со стороны субпоставщиков.
Мы разрабатываем изделия быстрее, чем большинство наших конкурентов, так как весь инструментарий, оснастка и практический технический опыт — это внутренние ресурсы самой компании Danfoss.
Компания-эксперт в области теплопередачи
Мы занимаемся разработкой теплообменников в тесном взаимодействии с нашими клиентами, поэтому готовые системы полностью соответствуют требованиям по теплопередаче для конкретных условий применения. На протяжении многих лет работы мы разработали, возможно, самую обширную по сравнению с конкурентами номенклатуру пластин для теплообменников. Благодаря использованию различных пластин для любых режимов работы мы предлагаем оптимальные индивидуальные решения для всех областей применения.