Danfoss SONDEX®

Теплообменники

Паяные пластинчатые
теплообменники (серии XB/SL)

Паяные теплообменники Danfoss и SONDEX® (серии XB/SL) объединены в одну линейку изделий и подходят для всех областей применения. В этих прочных теплообменниках применяются передовые технологии и эффективные средства обеспечения безопасности. Их отличают самые лучшие характеристики теплопередачи и минимальные эксплуатационные затраты.

Паяные пластинчатые теплообменники (серии XB/SL) представляют собой компактные и универсальные в применении решения, которые обеспечивают чрезвычайно эффективную работу систем, в которых присутствуют высокое давление или экстремальные температуры.

 

Характеристики и преимущества

  • Благодаря низким эксплуатационным затратам, малому аккумулированному объему и высокой производительности наши паяные теплообменники являются отличным решением для многих задач. Преимущества их использования — сокращение затрат и увеличение прибыли.
  • Полностью герметичные теплообменники отличаются долговечностью и имеют увеличенный срок службы. Конструкция аппаратов с двойными стенками обеспечивает максимальную защиту от утечек.
  • Оптимизированная с точки зрения потребления энергии, проверенная на практике технология Fishbone или революционная технология Micro Plate™, которые применяются в объединенной линейке продукции Danfoss и SONDEX®, позволяют создавать паяные устройства с эффективной теплопередачей.

Технические характеристики

  • Различные типы присоединений: от резьбы BSP/NPT ¾ дюйма до фланцевых соединений типоразмера DN 150
  • Материал припоя: медь, медь с добавками или нержавеющая сталь
  • Материал пластин: сталь марки AISI 316*
  • Высота пластин: от 0,202 до 1 м (от 0,66 до 3,3 фута)
  • Расход: до 150 м3/ч (661 галл./мин)
  • Рабочее давление: до 40 бар (580 psi)
  • Диапазон рабочих температур: от –196 до +225 °C (от –321 до +437 °F)

* Изготовление из других материалов — по запросу.

 

Приложения

  • Системы ОВиК
  • Молочная и пищевая промышленность, производство напитков
  • Холодильная промышленность
  • Системы испарения и конденсации
  • Отопление с использованием солнечной энергии
  • Газомазутные агрегаты
  • Рекуперация тепла
  • Охлаждение двигателей
  • Испарение и конденсация
  • Пароохладители
  • Абсорбционные установки
  • ГВС для хозяйственных нужд
  • Системы технологического охлаждения
  • Охлаждение жидкости для гидравлических систем
  • Охлаждение лазеров
  • Охлаждение и нагрев воды

Пластинчатые теплообменники, изготовленные по технологии Micro Plate™

Общие сведения о технологии и принципе работы теплообменников Micro Plate™

Общие сведения о теплообменниках Micro Plate™

Анимированное изображение, поясняющее функциональность теплообменников Micro Plate™

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящий теплообменник?

Выбор теплообменника зависит от многих факторов. Высококвалифицированные инженеры по продаже нашей компании подберут теплообменник соответствующего типоразмера с требуемыми техническими характеристиками в полном соответствии с параметрами, указанными клиентом.

Какие типы сертификатов доступны для теплообменников?

Наши теплообменники получают разрешение на применение и сертифицируются в соответствии с положениями отраслевых стандартов и требований. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить прайс-лист?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить коммерческое предложение?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®. Чтобы мы могли подготовить для вас максимально точное коммерческое предложение, просим указать следующие данные:

• Режим работы,
• Тип теплоносителя,
• Перепад давления,
• Расход,
• Рабочее давление,
• Термодинамические свойства, температура,
• Рабочая температура.

Загрузки

Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.

Хотите получить подробные сведения?

Обратитесь к нашим специалистам и узнайте больше об эффективных продуктах и технологиях, которые предлагает компания Danfoss.

Контактная информация