Опреснительные установки вакуумного типа SONDEX® предназначены для подготовки воды для хозяйственных и технических нужд или питьевой воды путем испарения морской воды. Пар, который образуется в результате испарения морской воды, конденсируется и фильтруется. Из него получают пресную воду, которую можно подвергнуть химической очистке, если она будет использоваться в качестве питьевой
Если запасы пресной воды ограничены или ее источники отсутствуют, например на борту судов, на морских платформах и буровых установках, необходимость ее подготовки становится очевидной. Обеспечение пресной водой имеет первостепенное значение при нахождении в море и нефтедобыче на шельфе. В опреснительных установках вакуумного типа SONDEX® применяются несколько (два или больше) пакетов титановых пластин, которые выполняют функцию испарителей и конденсаторов.
Характеристики и преимущества
- Благодаря созданию высокого вакуума морская вода испаряется при температуре ниже 48 °C. Это позволяет использовать избыточное тепло охлаждающей воды рубашки двигателя, то есть минимизировать непроизводительную трату энергии.
- Наши опреснительные установки вакуумного типа не требуют значительного контроля после запуска, так как они полностью автоматизированы и работают в соответствии с заданными параметрами расхода воды и давления. Кроме того, процесс их техобслуживания сведен к минимуму.
- Наши опреснительные установки вакуумного типа имеют всю необходимую аппаратуру для точного соблюдения уровня солености в подготовленной пресной воде требуемого объема. В стандартном исполнении они оснащаются солемером, счетчиком часов наработки и дозатором химикатов.
- Во многоступенчатых опреснительных установках вакуумного используется рекуперированная энергия, поэтому они отлично подходят для подготовки большого объема пресной воды, особенно если доступные источники энергии ограничены, а ее выработка требует больших затрат.