Danfoss SONDEX®

Теплообменники

Пластинчатые конденсаторы
SONDEX®

Пластинчатые конденсаторы SONDEX® являются идеальным выбором для специальных задач, когда невозможно использовать обычные пластинчатые теплообменники. Они предназначены для систем с высоким объемным расходом пара и имеют впускное присоединение линии пара большого диаметра. Все это в сочетании с малым временем пребывания создает оптимальные условия конденсации, даже для паров низкого давления.

Идеальных условий конденсации легко достичь, если использовать стандартные, полусварные и паяные системы конденсации SONDEX®, изготовленные по индивидуальному заказу. Для паровых систем низкого давления разработаны пластины конденсатора специальной конструкции, которые вмещают большой объем пара и обеспечивают при этом высокую теплопроизводительность.

 

Характеристики и преимущества

  • Специальная конструкция для сложных режимов конденсации, преимуществом которой является использование пластин особой асимметричной формы, которые не применяются в обычных теплообменниках.
  • Теплообменники SONDEX® имеют высокий КПД, а оптимизация турбулентного потока снижает вероятность образования отложений.
  • Специальная конструкция с различным расстоянием между пластинами позволяет значительно снизить энергопотребление при эксплуатации систем конденсации с различными объемными расходами.

Технические характеристики

  • Присоединения типоразмеров с DN 200 по DN 800
  • (Конструкция рам соответствует требованиям расчета методом конечных элементов (FEA), директивы ЕС 2014/68/EU (EN 13445) «Оборудование, работающее под давлением» (PED) и стандартов на изготовление теплообменников ASME, глава VIII, разд. 1.)
  • Материал пластин: сталь марки AISI 304/316, титан, сталь марки SMO, сплав Хастеллой*
  • Материал прокладок: высокотемпературный этиленпропиленовый каучук (EPDM-HT), высокотемпературный бутадиен-нитрильный каучук (NBR-HT)*
  • Высота пластин: до 2,3 м (7,5 фута)
  • Расход: до 800 м3/ч (3522 галл./мин)
  • Рабочее давление: до 16 бар (145 psi)
  • Диапазон рабочих температур: от –20 до +180 °C (392 °F)

* Изготовление из других материалов — по запросу.

 

Приложения

  • Молочная и пищевая промышленность, производство напитков
  • Производство сахара
  • Производство биогаза
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Тяжелая промышленность
  • Горнодобывающая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Химическая промышленность

Принцип работы пластинчатого теплообменника SONDEX®

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящий теплообменник?

Выбор теплообменника зависит от многих факторов. Высококвалифицированные инженеры по продаже нашей компании подберут теплообменник соответствующего типоразмера с требуемыми техническими характеристиками в полном соответствии с параметрами, указанными клиентом.

Какие типы сертификатов доступны для теплообменников?

Наши теплообменники получают разрешение на применение и сертифицируются в соответствии с положениями отраслевых стандартов и требований. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить прайс-лист?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить коммерческое предложение?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®. Чтобы мы могли подготовить для вас максимально точное коммерческое предложение, просим указать следующие данные:

• Режим работы,
• Тип теплоносителя,
• Перепад давления,
• Расход,
• Рабочее давление,
• Термодинамические свойства, температура,
• Рабочая температура.

Загрузки

Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.

Хотите получить подробные сведения?

Обратитесь к нашим специалистам и узнайте больше об эффективных продуктах и технологиях, которые предлагает компания Danfoss.

Контактная информация