Загрузки
Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.
Полусварные пластинчатые
теплообменники SONDEX®
Полусварные пластинчатые теплообменники SONDEX® являются лучшим решением для сложных условий, когда используются коррозионно-активные теплоносители или в системе присутствует высокое давление. Полусварные пластинчатые теплообменники отличаются высокой универсальностью применения. Их можно легко адаптировать для использования в различных отраслях промышленности и в системах, в которых используются особые теплоносители, например в области химической обработки.
Мы изготавливаем все теплообменники индивидуально в точном соответствии с требованиями клиентов. Эти системы долговечны, отлично работают в самых сложных условиях и сводят к минимуму опасность при эксплуатации.
Они обеспечивают безопасность при работе с опасными или коррозионно-активными теплоносителями и подходят для процессов, в которых присутствует высокое давление или очень высокая температура — условия, в которых невозможно использовать обычные полностью разборные теплообменники. Клиенты всегда могут рассчитывать на надежность наших изделий.
Характеристики и преимущества
Технические характеристики
* Изготовление из других материалов — по запросу.
Приложения
Принцип работы пластинчатого теплообменника SONDEX®
Выбор теплообменника зависит от многих факторов. Высококвалифицированные инженеры по продаже нашей компании подберут теплообменник соответствующего типоразмера с требуемыми техническими характеристиками в полном соответствии с параметрами, указанными клиентом.
Наши теплообменники получают разрешение на применение и сертифицируются в соответствии с положениями отраслевых стандартов и требований. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.
Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.
Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®. Чтобы мы могли подготовить для вас максимально точное коммерческое предложение, просим указать следующие данные:
• Режим работы,
• Тип теплоносителя,
• Перепад давления,
• Расход,
• Рабочее давление,
• Термодинамические свойства, температура,
• Рабочая температура.
Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.
Хотите получить подробные сведения?
Обратитесь к нашим специалистам и узнайте больше об эффективных продуктах и технологиях, которые предлагает компания Danfoss.