Загрузки
Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.
D-plate
Технология
Новая конструкция пластин Danfoss
Инженеры Danfoss изменили подход к созданию пластин для теплообменников, представив новую серию D-plate. Годы работы над технологиями теплопередачи и глубокое понимание особенностей применения позволили значительно усовершенствовать традиционные пластины Fishbone и по-новому взглянуть на пластины для теплообменников.
Отличаясь повышенной производительностью и длительным сроком службы, пластины серии D-plate представляют собой важную веху на пути инновационных разработок. Они знаменуют новую светлую эпоху в создании технологий пластинчатых теплообменников — эпоху простых, но эффективных решений.
Давно известно, что разборные пластинчатые теплообменники обладают разными характеристиками и при выборе всегда необходимо обращать внимание на особенности реализации. Работая в компании Danfoss, мы понимаем это и не приемлем посредственных решений. Если механизм функционирует, это еще не значит, что его нельзя улучшить. Именно поэтому мы никогда не останавливаемся на достигнутом, стремясь предоставить вам лучшее из возможных решений.
Мощная производительность
Мы увеличили производительность до 10% по сравнению с обычным дизайном пластин.
На сегодняшний день это самая прочная пластина
Пластина с технологией D-plate до 25% более тонкая по сравнению с обычными пластинами в аналогичном диапазоне давлений. Диагональные вставки сделаны из экономичного, прочного композитного материала, который обеспечивает высокую прочность пластины.
Интуитивно понятная система крепления
В новой системе крепления применяется компонент, изготовленный из экономичного композитного материала, армированного стекловолокном. Это делает обслуживание пакета пластин исключительно простым и удобным.
Революционная технология D-LockTM
Запатентованная система прокладок D-LockTM гарантирует легкость сборки. Прокладка вставляется в пазы D-LockTM и надежно фиксируется. Особая конструкция системы позволяет полностью изолировать прокладку от ультрафиолетового излучения, что обеспечивает продление срока службы.
Угловые замки для идеального позиционирования
Новая система угловых замков гарантирует идеальное позиционирование пластин. Углы пластин стыкуются, что обеспечивает стабилизацию пакета и исключает риск смещения.
Конструкция пластин Fishbone доведена до совершенства благодаря инновационным решениям, созданным на основе многолетнего опыта. Пластины имеют разный рельеф: он отличается глубиной штамповки, шагом и углом углублений. Каждый из вариантов оптимизирован для определенного режима работы.
Технология изготовления пластин
Fishbone SONDEX®
Технология формирования рельефа пластин Fishbone SONDEX® применяется в большинстве наших пластинчатых теплообменников. Рельеф пластин обеспечивает высокую теплопроизводительность и максимально эффективное использование допустимого перепада давления.
Характеристики и преимущества
Принцип работы пластинчатого теплообменника SONDEX®
Выбор теплообменника зависит от многих факторов. Высококвалифицированные инженеры по продаже нашей компании подберут теплообменник соответствующего типоразмера с требуемыми техническими характеристиками в полном соответствии с параметрами, указанными клиентом.
Наши теплообменники получают разрешение на применение и сертифицируются в соответствии с положениями отраслевых стандартов и требований. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.
Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.
Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®. Чтобы мы могли подготовить для вас максимально точное коммерческое предложение, просим указать следующие данные:
• Режим работы,
• Тип теплоносителя,
• Перепад давления,
• Расход,
• Рабочее давление,
• Термодинамические свойства, температура,
• Рабочая температура.
Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.
Хотите получить подробные сведения?
Обратитесь к нашим специалистам и узнайте больше об эффективных продуктах и технологиях, которые предлагает компания Danfoss.