Danfoss SONDEX®

Теплообменники

Цельносварные пластинчатые
теплообменники SONDEX® (серии SAW)

Цельносварные пластинчатые теплообменники SONDEX® (серии SAW) обеспечивают очень эффективную теплопередачу. Они предназначены для систем, в которых используются теплоносители с нестандартными характеристиками и поддерживается высокая рабочая температура.

Полностью противоточная конструкция цельносварных пластинчатых теплообменников обеспечивает очень незначительный перепад температуры между входящим и исходящим потоками. Эти компактные теплообменники являются идеальным решением для тех случаев, когда требуется использование цельносварных изделий (например, кожухопластинчатых или блочных теплообменников), но не требуется слишком высокая производительность. Изделие, точно соответствующее техническим требованиям, всегда является самым оптимальным решением.

В своем классе наши цельносварные теплообменники превосходят кожухотрубные теплообменники по всем параметрам и обладают всеми преимуществами разборных теплообменников, а также большей долговечностью.

 

Характеристики и преимущества

  • Чрезвычайно компактные экономичные изделия отличаются малым весом и обеспечивают очень эффективную теплопередачу благодаря течению теплоносителей в режиме противотока.
  • Теплообменники без прокладок оснащаются цельносварным пакетом пластин, поэтому их можно эксплуатировать в системах с очень высоким давлением и температурой. Благодаря цельносварной конструкции теплообменника вероятность утечек значительно снижена.
  • Пластины цельносварного пакета изготавливаются из материалов повышенной стойкости, что позволяет без проблем использовать их даже в самых экстремальных условиях.

Технические характеристики

  • Присоединения типоразмеров с DN 32 по DN 50
  • (Конструкция рам соответствует требованиям расчета методом конечных элементов (FEA), директивы ЕС 2014/68/EU (EN 13445) «Оборудование, работающее под давлением» (PED) и стандартов на изготовление теплообменников ASME, глава VIII, разд. 1.)
  • Материал пластин: сталь марки AISI 304/316, сталь марки SMO, титан*
  • Рабочее давление: до 25 бар (363 psi)
  • Диапазон рабочих температур: от –30 до +300 °C (от 14 до 572 °F)

* Изготовление из других материалов — по запросу.

 

Приложения

  • Системы ОВиК
  • Холодильная промышленность
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Тяжелая промышленность
  • Горнодобывающая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Химическая промышленность
  • Фармацевтическая промышленность
Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящий теплообменник?

Выбор теплообменника зависит от многих факторов. Высококвалифицированные инженеры по продаже нашей компании подберут теплообменник соответствующего типоразмера с требуемыми техническими характеристиками в полном соответствии с параметрами, указанными клиентом.

Какие типы сертификатов доступны для теплообменников?

Наши теплообменники получают разрешение на применение и сертифицируются в соответствии с положениями отраслевых стандартов и требований. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить прайс-лист?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить коммерческое предложение?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®. Чтобы мы могли подготовить для вас максимально точное коммерческое предложение, просим указать следующие данные:

• Режим работы,
• Тип теплоносителя,
• Перепад давления,
• Расход,
• Рабочее давление,
• Термодинамические свойства, температура,
• Рабочая температура.

Сопутствующие изделия и технологии

Загрузки

Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.

Хотите получить подробные сведения?

Обратитесь к нашим специалистам и узнайте больше об эффективных продуктах и технологиях, которые предлагает компания Danfoss.

Контактная информация