Danfoss SONDEX®

Теплообменники

Кожухопластинчатые теплообменники
SONDEX® (серии SPS)

Кожухопластинчатые теплообменники SONDEX® (серии SPS) отлично подходят для задач конденсации и подогрева паром. Благодаря использованию цельносварных пакетов пластин теплообменники отлично подходят для систем, в которых используются коррозионно-активные теплоносители, а также для систем с высоким давлением и температурой. Они имеют небольшие габариты и вес, поэтому являются хорошей альтернативой использованию кожухотрубных теплообменников.

Кожухопластинчатые теплообменники SONDEX® (серии SPS) сочетают в себе преимущества как кожухотрубных, так и пластинчатых теплообменников. При этом они обеспечивают такое же высокое рабочее давление и температуру, как и кожухотрубные теплообменники, а по эффективности не уступают пластинчатым теплообменникам. Наши кожухопластинчатые теплообменники объединяют в себе все преимущества кожухотрубных и пластинчатых теплообменников и обеспечивают высочайшую производительность в самых разных областях применения, особенно в системах конденсации пара.

 

Характеристики и преимущества

  • Легко настраиваемый теплообменник. Отличное решение для систем конденсации, особенно без переохлаждения конденсата. Теплообменники этого типа также отлично подходят для использования в качестве паровых подогревателей жидкостей и термальных масел, не содержащих примесей, и деминерализованной воды.
  • Конструкция теплообменника обеспечивает высокую устойчивость к тепловым ударам, а также к усталостному разрушению в результате многократного изменения температуры и давления. Эти модели отлично подходят для циклических режимов и других условий работы, сопровождающихся резкими температурными колебаниями.
  • Теплообменники этого типа выпускаются как с болтовым соединением, так и в виде цельносварной конструкции. Цельносварные конструкции выдерживают более высокие уровни температуры и давления по сравнению с конструкциями с болтовым соединением, но их невозможно открыть для очистки. Поэтому их очистка производится с помощью систем безразборной мойки (CIP).

Технические характеристики

  • Присоединения типоразмеров с DN 25 по DN 300
  • (Конструкция рам соответствует требованиям расчета методом конечных элементов (FEA), директивы ЕС 2014/68/EU (EN 13445) «Оборудование, работающее под давлением» (PED) и стандартов на изготовление теплообменников ASME, глава VIII, разд. 1.)
  • Пластины из стали марки AISI 304/316 и титана*
  • Материал кожуха: углеродистая или нержавеющая сталь
  • Рабочее давление: до 40 бар (580 psi)
  • Диапазон рабочих температур: от –10 до +250 °C (от 50 до 482 °F) для болтовых и до 400 °C (752 °F) для цельносварных конструкций

* Изготовление из других материалов — по запросу.

 

Приложения

  • Системы ОВиК
  • Судостроение и судоходство, шельфовая нефтегазодобыча
  • Молочная и пищевая промышленность, производство напитков
  • Производство сахара
  • Производство биогаза
  • Холодильная промышленность
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Тяжелая промышленность
  • Горнодобывающая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Химическая промышленность
  • Конденсация
  • Подогрев пара
  • Маслоохладители
  • Подогреватели/охладители газа

Принцип работы кожухопластинчатого теплообменника SONDEX®

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящий теплообменник?

Выбор теплообменника зависит от многих факторов. Высококвалифицированные инженеры по продаже нашей компании подберут теплообменник соответствующего типоразмера с требуемыми техническими характеристиками в полном соответствии с параметрами, указанными клиентом.

Какие типы сертификатов доступны для теплообменников?

Наши теплообменники получают разрешение на применение и сертифицируются в соответствии с положениями отраслевых стандартов и требований. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить прайс-лист?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®.

Как получить коммерческое предложение?

Обратитесь в региональный офис продаж SONDEX®. Чтобы мы могли подготовить для вас максимально точное коммерческое предложение, просим указать следующие данные:

• Режим работы,
• Тип теплоносителя,
• Перепад давления,
• Расход,
• Рабочее давление,
• Термодинамические свойства, температура,
• Рабочая температура.

Сопутствующие изделия и технологии

Загрузки

Нужна дополнительная информация? Общие сведения о нашей продукции приведены в брошюрах, технические характеристики изделий — в технических описаниях, а различные инструкции — в руководствах по применению.

Хотите получить подробные сведения?

Обратитесь к нашим специалистам и узнайте больше об эффективных продуктах и технологиях, которые предлагает компания Danfoss.

Контактная информация