Danfoss SONDEX®

Теплообменники

Back to products

Теплообменники SondBlock
SONDEX® (серии SB/SBL)

Теплообменники SondBlock SONDEX® (серии SB/SBL) — это компактные и долговечные решения для сложных применений, когда используются коррозионно-активные теплоносители и в системе присутствует высокие давление/температура. Так как в теплообменниках SondBlock отсутствуют подвергающиеся воздействию теплоносителя прокладки, их можно использовать вместо кожухотрубных теплообменников с теми же функциями. Это дает многочисленные преимущества с точки зрения стоимости, габаритов и производительности.

Теплообменники SondBlock гораздо меньше подвержены образованию отложений и засорению, поэтому их требуется осматривать и очищать значительно реже.

Их техническое обслуживание и очистка занимают меньше времени и для этого не требуется дополнительное пространство, так как все панели теплообменника легко снимаются. Доступ ко всему пакету пластин возможен со всех сторон.

Применение блочных теплообменников — это переход к качественно иным показателям эффективности теплопередачи даже в самых сложных условиях.

 

Характеристики и преимущества

  • Идеально подходят в качестве конденсаторов, которые могут быть подобраны для работы как с переохлаждением конденсата, так и без переохлаждения. Теплообменники SondBlock также могут использоваться в качестве паровых подогревателей или ребойлеров для нециклических режимов работы, а также для плавного и стабильного регулирования подачи пара.
  • Чрезвычайно долговечный теплообменник, который отлично работает с коррозионно-активными теплоносителями и с теплоносителями, приводящими к образованию отложений. Это отличное решение для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, которое позволяет использовать агрессивные теплоносители как на входе, так и на выходе. Лучший вариант для самых сложных режимов работы.
  • Увеличение производительности благодаря более продолжительному периоду непрерывной работы теплообменника. очень низкая потребность в техническом и сервисном обслуживании. Съемные боковые панели обеспечивают быстрый и легкий доступ к пакету пластин для осмотра или очистки.

Технические характеристики

  • Присоединения типоразмеров с DN 50 по DN 1000
  • (Конструкция рам соответствует требованиям расчета методом конечных элементов (FEA), директивы ЕС 2014/68/EU (EN 13445) «Оборудование, работающее под давлением» (PED) и стандартов на изготовление теплообменников ASME, глава VIII, разд. 1.)
  • Пластины из стали марки AISI 304/316 и титана*
  • Материал кожуха: углеродистая или нержавеющая сталь
  • Рабочее давление: до 25 бар (363 psi)**
  • Диапазон рабочих температур: от –20 до +300 °C (от –40 до +572 °F)***

* Изготовление из других материалов — по запросу.

** Модели для работы при более высоком давлении доступны по запросу.

*** Модели для работы при более высокой температуре доступны по запросу.

 

Приложения

  • Системы ОВиК
  • Целлюлозно-бумажная промышленность
  • Тяжелая промышленность
  • Горнодобывающая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Химическая промышленность
  • Нефтегазодобывающая отрасль
  • Паровые подогреватели и ребойлеры
  • Парциальные конденсаторы без переохлаждения конденсата
  • Парциальные конденсаторы с переохлаждением конденсата

Elements with DocumentTypeAlias sharredRibbons2 has no @helper

Elements with DocumentTypeAlias productsList211111111111 has no @helper

Elements with DocumentTypeAlias sharredRibbons2 has no @helper